Blokady zabezpieczające
Blokady zabezpieczające L100, L200, L250, L300
Wyłączniki bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym utrzymują drzwi w pozycji zamkniętej, dzięki czemu stanowią ochronę przed niedozwolonym dostępem i ingerencją osób i procesów. Seria L oferuje zróżnicowane warianty do różnych zastosowań, od urządzeń z aktywatorami mechanicznymi, po takie z aktywatorami z kodowaniem RFID dla maksymalnej ochrony przed manipulacją oraz ze zintegrowanymi przyciskami poleceń. Wszystkie urządzenia dzięki wytrzymałej wersji wykonania nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Korzyści dla Państwa
- Trwale zablokowane: Dzięki sile blokującej do 9750 N drzwi pozostają zablokowane nawet przy największych obciążeniach
- Ochrona przed manipulacją: Aktywator z kodowaniem RFID oferuje optymalną ochronę przed manipulacją. Nie są wymagane szczególne środki montażowe.
- W pełni zabezpieczone: Dzięki zintegrowanym przyciskom poleceń i zatrzymania awaryjnego oraz pasującemu uchwytowi drzwiowemu można łatwo realizować kompletne funkcje bezpieczeństwa na drzwiach ochronnych
Aplikacja
Monitorowanie drzwi i klap, z urządzeniem blokującym w przypadku długich czasów zatrzymania
Wymaganie:
Możliwość dostępu przez drzwi ochronne do obszarów niebezpiecznych w celach konserwacyjnych. Jeśli po otwarciu drzwi nie dojdzie do natychmiastowego zatrzymania, drzwi należy zabezpieczyć wyłącznikiem bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym.
Rozwiązanie:
Wytrzymałe wyłączniki bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym serii L zapewniają zamknięcie drzwi ochronnych do momentu zwolnienia dostępu za pomocą sygnału elektrycznego. Seria obejmuje standardowe konstrukcje, urządzenia ze zintegrowanymi elementami sterującymi oraz urządzenia z aktywatorami z kodowaniem RFID.
Monitorowanie drzwi i klap, z urządzeniem blokującym do ochrony procesu
Wymaganie:
Otwarcie drzwi lub klap powinno spowodować zatrzymanie procesu tylko w określonych miejscach, aby uniknąć odrzutów lub prac konserwacyjnych przy ponownym uruchomieniu. Drzwi lub klapy powinny zostać odblokowane dopiero po osiągnięciu tych punktów.
Rozwiązanie:
Wyłączniki bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym serii L zapewniają zamknięcie drzwi ochronnych do momentu wydania zezwolenia przez sygnał elektryczny ze sterownika procesowego.
Cechy wyróżniające
Kompletne zabezpieczenie za pomocą jednego urządzenia
Opcjonalne przyciski poleceń blokad zabezpieczających L300 ułatwiają tworzenie funkcji bezpieczeństwa na drzwiach ochronnych. Dzięki zintegrowanym przyciskom żądania, resetu i zatrzymania awaryjnego to kompaktowe urządzenie stanowi kompletne rozwiązanie do instalacji bezpieczeństwa na drzwiach dostępowych. Pozwala to uprościć okablowanie i zaoszczędzić miejsce.
Odblokowanie awaryjne za pomocą przycisku panicznego
Opcjonalne odblokowanie awaryjne (przycisk paniczny) umożliwia natychmiastowe odblokowanie aktywatora i otwieranie drzwi z wnętrza strefy niebezpiecznej. Zoptymalizowane pod kątem ergonomii przyciski umożliwiają operatorowi opuszczenie strefy niebezpiecznej również wtedy, gdy zostanie ona przypadkowo zamknięta. Przyrząd działa również przy braku zasilania elektrycznego.
Zaprojektowane do niezawodnej pracy
Przegub na aktywatorze i duży, sfazowany otwór na urządzeniu zmniejszają ryzyko kolizji między czujnikiem a aktywatorem i pozwalają uniknąć uszkodzenia nawet przy niedokładnie zamykających się drzwiach. Otwarty przepust pozwala łatwo usunąć ewentualne nagromadzone zanieczyszczenia po stronie tylnej. W ten sposób specjalna konstrukcja gwarantuje wysoką niezawodność i dostępność.
Uchwyt drzwiowy z zabezpieczeniem konserwacyjnym LockOut TagOut
Regulowany uchwyt drzwiowy do montażu z prawej lub z lewej umożliwia szybki i prosty montaż blokad zabezpieczających L300 na drzwiach obrotowych i przesuwnych. Wyjątkowo stabilna metalowa konstrukcja gwarantuje zalety przy centrowaniu drzwi za pomocą przegubu na aktywatorze. Przyrząd LockOut TagOut dzięki użyciu indywidualnych kłódek zapobiega zamknięciu personelu obsługującego w strefie niebezpiecznej. W tym celu zabezpieczenie przesuwa się w dół i zawiesza się kłódkę.
Właściwości techniczne
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| Konstrukcja według EN ISO 14119 | Typ budowy 2 Urządzenie blokujące z ryglem | Typ budowy 4 Urządzenie blokujące z ryglem | Typ budowy 4 Urządzenie blokujące z ryglem | |
| Poziom wydajności / SIL | do PL e / SIL 3 | PL e / SIL 3 z urządzeniem | PL e / SIL 3 z urządzeniem | |
| Przełączające wyjścia bezpieczeństwa OSSD | x | x | ||
| Aktywator z kodowaniem RFID | xx | x | ||
| Siła blokująca | 1.100 N (L100), 2.800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Obudowa | Technopolimer (L100), metal (L200) | Technopolimer | Metal | |
| Siła ochrony | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Odblokowanie awaryjne za pomocą przycisku panicznego | L200 | x | x | |
| Wskaźniki LED dla diagnostyki na miejscu | L200 | x | x | |
| Zintegrowane przyciski poleceń i przyciski zatrzymania awaryjnego | x |
Lista artykułów
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L100
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: Przycisk odblokowania ewakuacyjnego
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L200
- Entsperrungsvorrichtung: Odblokowanie pomocnicze zamkiem
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Serie: L200
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Serie: L250
- Teach-Eingang für Betätiger: Nie
- Funktionsprinzip: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...