Power PinPoint® LED

powerpinpoint_logo_1920x600px_header

Prosto w punkt: Nowe czujniki optyczne z Power PinPoint® LED

Nasze czujniki optyczne z Power PinPoint® LED są jeszcze łatwiejsze do uruchomienia i zapewniają wysoką niezawodność procesu.

Plamka świetlna robi ogromną różnicę: mała, jasna i precyzyjna

Czujniki dyfuzyjne i czujniki fotoelektryczne z Power PinPoint® LED wykorzystują innowacyjną technologię źródła światła. Dzięki nowo opracowanej diodzie emitującej światło, system optyczny czujników generuje plamkę świetlną, która zachowuje swój rozmiar, kształt i jednorodność w całej strefie roboczej czujnika. 

Korzyści dla Ciebie

  • Łatwe uruchamianie czujników do wykrywania obiektów za pomocą małej, okrągłej, jednorodnej plamki świetlnej w całej strefie roboczej czujnika.
  • Doskonałe śledzenie elementów z precyzyjnym wykrywaniem początku i końca obiektu oraz bardzo dokładnym zachowaniem przy aktywacji
  • Czujniki dyfuzyjne wykrywają małe obiekty szczególnie niezawodnie ze względu na optymalną reakcję i wysoką precyzję. W niektórych zastosowaniach czujniki z diodami Power PinPoint® LED mogą być również używane zamiast laserowych czujników dyfuzyjnych.
  • Lepsze wyniki wykrywania w zastosowaniach z małymi reflektorami i dużymi odległościami dzięki wyższym rezerwom funkcjonalnym fotoelektrycznych czujników refleksyjnych
  • Wyższa niezawodność barier świetlnych wielokierunkowych w przypadku równoległego montażu wielu barier dzięki kompaktowej wiązce światła o niskiej rozbieżności i zoptymalizowanej emisji światła rozproszonego.
  • Bariery świetlne jednokierunkowe minimalizują odbicia refleksyjne 

Cechy wyróżniające

Łatwe i szybkie włączenie do eksploatacji 

Włączenie czujników do eksploatacji może być kosztowne i czasochłonne, zwłaszcza jeśli w systemie musi być zainstalowanych wiele czujników. Mała, jasna i jednorodna plamka świetlna czujników Power PinPoint® LED dokładnie odwzorowuje rekcje czujnika. Dzięki temu ustawianie czujników jest wyjątkowo łatwe i intuicyjne.  

Dlaczego plamka świetlna jest tak widoczna? Nowa dioda LED jest zoptymalizowana, tak aby emitowała maksymalną moc światła z bardzo małej powierzchni. Powoduje to powstanie jasnej plamki świetlnej o ostro zarysowanych konturach. 

Precyzyjne wyniki wykrywania i wysoka niezawodność 

Czujniki z diodą Power PinPoint® LED zapewniają bardzo precyzyjne wyniki wykrywania. Oferują one znaczące korzyści w określonych zastosowaniach, w zależności od zasady działania:

Dioda Power PinPoint® LED zapewnia lepszą reakcję, wysoki poziom precyzji i niezawodne wykrywanie małych obiektów w przypadku zastosowania czujników dyfuzyjnych. Fotoelektryczne czujniki refleksyjne czujniki zapewniają wyższą rezerwę funkcjonalną, zwłaszcza w przypadku małych reflektorów. Czujniki bariery świetlnej jednokierunkowej z nową technologią LED zwiększają niezawodność wykrywania, minimalizując rozpraszanie światła i odbicia refleksyjne. Małe plamki świetlne o niskiej rozbieżności i zoptymalizowana emisja światła rozproszonego ułatwiają równoległą pracę wielu czujników.

Zastosowanie

PowerPinPoint_700x500_01

Precyzyjne pozycjonowanie na regałach przy użyciu czujników dyfuzyjnych

Wymóg:

Po wstępnym pozycjonowaniu układnic do regałów należy przeprowadzić pozycjonowanie precyzyjne. W tym celu należy optycznie zidentyfikować krawędzie poprzecznic i kolumn dla odległości od 100 do 600 mm.

Rozwiązanie:

Czujniki odbicia rozproszonego zapewniają prawidłowe ustawienie środków przyjmujących obciążenia. Niezawodnie wykrywają wiele typów profili, o zróżnicowanej kolorystyce, lub powierzchnie z połyskiem. Czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła charakteryzują się optymalną reakcją i wysoką precyzją podczas wykrywania krawędzi kolumny dzięki zdefiniowanej i jednorodnej plamce świetlnej Power PinPoint® LED.

PowerPinPoint_700x500_02

Wykrywanie kartonów w systemach przenośnikowych za pomocą fotoelektrycznych czujników refleksyjnych

Wymóg:

W procesach pakowania produkty są transportowane pomiędzy różnymi etapami procesu w standardowych pojemnikach. Aby chronić nieopakowaną żywność, systemy i ich komponenty muszą być odporne na regularne, intensywne procesy czyszczenia.

Rozwiązanie:

Fotoelektryczne czujniki refleksyjne z diodą Power PinPoint® LED zapewniają wyższą rezerwę funkcjonalną, zwłaszcza w przypadku małych reflektorów. Jest to szczególnie korzystne w przypadku zastosowań, w których dostępna przestrzeń ma krytyczne znaczenie. Ponadto, uruchomienie i zestrojenie z reflektorem odbywa się w mgnieniu oka.

PowerPinPoint_700x500_03

Kontrola obecności ogniw akumulatorowych za pomocą barier świetlnych jednokierunkowych

Wymóg:

Przed wtryśnięciem cieczy w stacji napełniania konieczne jest sprawdzenie obecności ogniwa akumulatora we właściwej pozycji. Jest to także wymagane do niezawodnego chwytania ogniw akumulatorów.

Rozwiązanie:

Bariera świetlna jednokierunkowa z nową technologią Power PinPoint® LED niezawodnie wykrywa ogniwa akumulatora także w ograniczonych przestrzeniach. Dioda Power PinPoint® LED zwiększa niezawodność wykrywania, minimalizując rozpraszanie światła i odbicia refleksyjne. Kompaktowa wiązka światła o niskiej rozbieżności i zoptymalizowanej emisji światła rozproszonego umożliwia łatwiejszą równoległą pracę kilku czujników, także w przypadku równoległego montażu wielu barier świetlnych wielokierunkowych.

Czujniki optyczne Power PinPoint® LED

Nasze czujniki optyczne do wykrywania obiektów bazują na technologii Power PinPoint® LED. W wielu seriach zastosowano różne zasady działania oparte na tej technologii, na przykład w seriach 5B, 15, 3C, 25C, 33C i 35C.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Odpowiednia technologia źródła światła dla każdego zastosowania

W ofercie Leuze możesz znaleźć czujnik z odpowiednią technologią źródła światła pod kątem każdego zadania detekcji. Niezawodne wyniki detekcji uzyskuje się, gdy punkt świetlny zapewnia optymalną reakcję w ramach detekcji danego obiektu.

IGRA_PowerPinPoint_700x500