Zabezpieczające urządzenia sterujące
Norma EN ISO 12100-1 wymaga, aby do zatrzymania w sytuacjach awaryjnych były przewidziane urządzenia ochronne i uzupełniające środki ochronne, takie jak np. przyciski zatrzymania awaryjnego lub awaryjne wyłączniki linkowe. Przyciski zatrzymania awaryjnego stosuje się tam, gdzie zalecane jest lokalne wydawanie polecenia zatrzymania. W rozległych strefach niebezpiecznych stosowane są wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 17 produktów
ERS200-M0C1-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
50149995
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M0C3-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000524
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w lewo
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M0C3-M20-HAR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000522
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w prawo
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M0C3-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000500
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M1C1-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000525
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Kierunki aktywacji: w lewo
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M1C1-M20-HAR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000523
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Kierunki aktywacji: w prawo
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M1C3-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000501
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M4C1-M12-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000504
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M4C1-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000503
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M4C3-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000521
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w lewo
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M4C3-M20-HAR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000520
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w prawo
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
ERS200-M4C3-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000502
- Seria: ERS200
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Rodzaj aktywacji: Cięgno linowe
Dane artykułu z: 11.11.2026