Radarowy system bezpieczeństwa
Bezpieczny system radarowy LBK ISC
Niezawodne monitorowanie obszaru w trudnych warunkach i ochrona przed ponownym uruchomieniem / do PL d
Korzyści dla Ciebie
- Niezawodna praca również w trudnych warunkach otoczenia, takich jak np. zabrudzenie, pył, dym i światło
- Elastyczne dostosowanie chronionego obszaru do aplikacji: Określanie liczby i położenia czujników, konfiguracja długości i kąta rozproszenia wiązki / szerokości zakresu
- W polu ochronnym dopuszczalne są obiekty statyczne, które nie prowadzą do wyłączenia wyjść bezpieczeństwa
- Szybka integracja dzięki prostej konstrukcji systemu i sterownikowi z interfejsami PROFIsafe lub FSoE, jak również CIP Safety
- Na zapytanie nasi certyfikowani eksperci świadczą usługi w zakresie planowania i konfiguracji projektu dla Twojej aplikacji
Cechy wyróżniające
Niezawodna praca w trudnych warunkach otoczenia
Funkcja radaru jest odporna na wpływy środowiska zewnętrznego, takie jak zanieczyszczenie, pył, wióry, dym, olej, wilgoć i światło. Dzięki temu również w trudnych warunkach otoczenia zapewniona jest niezawodna praca maszyny i można uniknąć zbędnych przestojów.
Funkcja
Urządzenia monitorują obszar chroniony pod kątem dostępu i obecności osób. Nawet osoby, które stoją w miejscu, nie są tak naprawdę „statyczne” i dlatego są niezawodnie wykrywane przez czujnik.
Zasada działania radaru 3D umożliwia monitorowanie obszarów na stopniach, cokołach i za niemetalowymi elementami zasłaniającymi.
Dozwolone obiekty statyczne w obszarze chronionym
Technologia radarowa elastycznie reaguje na ruch. Z kolei statyczne obiekty w obszarze monitorowania nie powodują przełączenia sygnału bezpieczeństwa. Dlatego w obszarze chronionym można ustawiać statyczne obiekty, takie jak palety, pojemniki z materiałem i półki na narzędzia.
Prosta i elastyczna konstrukcja systemu
W celu zabezpieczenia większych obszarów sterownik analizuje do 6 czujników. Dzięki czterokanałowej konfiguracji na każdy sterownik, w ramach jednej aplikacji można wykorzystać nawet 24 czujniki. Parametry systemowe można łatwo dostosować do aplikacji za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego LBK Designer.
Do integracji w bezpiecznych systemach magistrali Fieldbus dostępne są sterowniki z interfejsami PROFIsafe i FSoE. Dzięki nim można odczytywać także szczegółowe informacje o stanie systemu.
Zastosowanie
Ochrona dostępu na stacjach przeładunkowych do materiału
Wymaganie:
Automatyczny załadunek celi zrobotyzowanej. Materiał jest ładowany na linię przenośnika, np. przez podnośnik widłowy, a następnie transportowany do celi zrobotyzowanej. Dostęp do cel zrobotyzowaneji musi być zabezpieczony. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania celi zrobotyzowanej koncepcja bezpieczeństwa powinna umożliwiać ciągłą pracę również w trakcie trwania załadunku.
Rozwiązanie:
Strefa załadunku linii przenośnika jest po stronie podawania i wyprowadzania materiału zabezpieczona wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa. Obszar między czujnikami fotoelektrycznymi jest monitorowany pod kątem obecności ludzi przez radarowe czujniki bezpieczeństwa.
Monitorowanie obszarów niewidocznych w maszynach
Wymaganie:
Proces automatycznej obróbki może rozpocząć się tylko wtedy, gdy otwory maszyny są zamknięte i nikogo nie ma w środku. Obróbka mechaniczna nie powinna negatywnie wpływać na funkcję bezpieczeństwa.
Rozwiązanie:
Czujnik radarowy umieszczony w obszarze obróbki niezawodnie wykrywa obecność ludzi nawet w trudnych warunkach. Połączenie zbliżeniowych czujników bezpieczeństwa na drzwiach maszyny i sterownika bezpieczeństwa uniemożliwia ponowne uruchomienie maszyny, jeśli obszar monitorowania nie jest „wolny”, a maszyny nie są „zamknięte”.
Bardzo wytrzymałe zabezpieczenie ścieżki transportowej w środowiskach rozproszonych
Wymaganie:
Należy zapewnić ochronę i wykrywanie osób na otwartych przestrzeniach lub w środowiskach z powierzchniami odbijającymi światło wzdłuż tras transportowych wagonów przeładunkowych, pojazdów AGV lub żurawi.
Rozwiązanie:
Czujniki systemu radarowego LBK monitorują trasę transportu za pomocą regulowanych wiązek z polami ostrzegawczymi i ochronnymi bez błędnego przełączania spowodowanego przez warunki otoczenia lub światło , ponieważ wykrywają tylko ludzi.
Zabezpieczenie obszarów niebezpiecznych w trudnym otoczeniu
Wymaganie:
Zabezpieczenie niebezpiecznej strefy roboczej maszyny przed dostępem i obecnością osób. Bezpieczną pracę i wysoką dostępność należy zagwarantować także w trudnych warunkach otoczenia – takich jak brud, iskry spawalnicze, trociny czy wilgoć.
Rozwiązanie:
Zabezpieczający system radarowy LBK 3D wykrywa ruchy w monitorowanym obszarze i pracuje w niezawodny sposób także w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto technologia radarowa dopuszcza przy tym obecność statycznych obiektów w monitorowanym obszarze.
Ochrona przed ponownym uruchomieniem i monitorowanie obszarów niewidocznych
Wymaganie:
Aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożenia, proces może zostać ponownie rozpoczęty dopiero wtedy, gdy uzyskana zostanie pewność, że w strefie roboczej lub w obszarze niewidocznym nie znajduje się żadna osoba.
Rozwiązanie:
Radarowy system bezpieczeństwa LBK 3D niezawodnie monitoruje obecność osób w obszarze chronionym i sprawnie działa nawet w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto technologia radarowa dopuszcza przy tym obecność statycznych obiektów w monitorowanym obszarze.
Właściwości techniczne
| Bezpieczny system radarowy 3D z modulacją FMCW, do wykrywania ruchu | |
| Konfigurowalny obszar ochrony i zakres ostrzegania, cztery konfigurowalne wyjścia sygnalizacyjne | |
| Możliwość łączenia do 6 czujników w jednej aplikacji, dynamiczne przełączanie konfiguracji podczas pracy |
| Bezpieczeństwo | Poziom wydajności PL d, SIL 2 LBK S01: Kategoria 2, LBK SBV-x: Kategoria 3 |
|
| Zasięg roboczy | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
| Kąt promieniowania (poziomy/pionowy) | LBK S01: 50° / 15° lub 110° / 30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° |
|
| Zakres częstotliwości | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
| Warunki otoczenia | Zakres temperatur: -30°C ... 60°C, stopień ochrony czujnika: IP 67 | |
| Sterownik z interfejsami I/O, opcjonalnie: Gniazdo na kartę SD |
Bezpieczeństwo: 2x OSSD Konfiguracja i diagnostyka: Micro USB, opcjonalnie: Ethernet TCP/IP |
|
| Sterownik z bezpiecznym interfejsem magistrali Fieldbus, opcjonalnie: Gniazdo na kartę SD |
Bezpieczeństwo: PROFIsafe lub FSoE, CIP Safety, 2x OSSD Konfiguracja i diagnostyka: Micro-USB, TCP/IP |
Lista artykułów
- Liczba OSSD: 2 Piece(s)
- Schnittstelle: USB
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, USB
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: Ethernet, PROFINET, USB
- Zasięg, maks.: 0 ... 5 m
- Forma pól detekcji: stożkowe
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: Ethernet, USB
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: USB
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: Ethernet, USB, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE...
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: Ethernet, USB
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Schnittstelle: USB
- Zasięg, maks.: 0 ... 9 m
- Forma pól detekcji: asym. stożkowe/prostokątne