Rozwiązania czujnikowe dla przemysłu oponiarskiego
Produkcja opon stawia wysokie wymagania wobec systemów automatyki i czujników. Szczególne wyzwania wynikają z właściwości obiektów, takich jak półfabrykaty opon lub „opony surowe”, karkasy opon, opony, a w dalszym etapie – koła. Obiekty te są zazwyczaj matowo-czarne, a czasami charakteryzują się silnie teksturowanymi powierzchniami, np. ze względu na wzór bieżnika. Są one również przetwarzane w trudnych warunkach, w tym przy wysokim poziomie zanieczyszczenia.
W przemyśle oponiarskim obowiązują wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa, jakości i identyfikowalności na wszystkich etapach procesu, od projektowania opon, poprzez różne etapy przetwarzania i wykańczania, aż po późniejszy montaż gotowych kół, tj. opon na felgach, w zakładzie motoryzacyjnym.
Korzyści płynące z naszych rozwiązań dla przemysłu oponiarskiego

Wykrywanie czarnych powierzchni
Niezawodne wykrywanie obiektów nawet w przypadku ciemnych, matowych i silnie pochłaniających światło materiałów
![]()
Elastyczna ochrona
Elastyczne rozwiązania bezpieczeństwa zapewniające niezawodność zautomatyzowanych procesów
![]()
Niezawodność nawet w przypadku zabrudzeń
Stabilne procesy nawet w trudnych warunkach środowiskowych
Zastosowania w wulkanizacji
Wykrywanie opon na maszynie wulkanizacyjnej
Wymaganie:
Niezawodne wykrywanie obiektów na oponach jest wymagane do precyzyjnego sterowania poszczególnymi etapami procesu na maszynie - nawet przy bardzo niskim odbiciu ze względu na typowo głęboką czarną powierzchnię. Ponadto system musi niezawodnie rozróżniać różne rozmiary opon.
Rozwiązanie:
Optyczne czujniki odległości serii ODT 25C z technologią Time-of-Flight (ToF) i laserowym źródłem światła umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów z wysoką tolerancją kątową. Pomiary z dwóch niezależnie regulowanych odległości umożliwiają niezawodne wykrywanie różnych rozmiarów opon. Odległości pomiarowe mogą być wygodnie konfigurowane, a dodatkowe dane diagnostyczne efektywnie analizowane poprzez interfejs IO-Link.
> Dowiedz się więcej o czujnikach dyfuzyjnych z tłumieniem tła
Wykrywanie półfabrykatów
Wymaganie:
W maszynie do profilowania bieżnika kompaktowo zintegrowany czujnik musi niezawodnie wykrywać surową oponę.
Rozwiązanie:
Wyposażony w metalową obudowę czujnik odległości ODT53CL z technologią ToF doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych i pozwala niezawodnie wykrywać nawet bardzo ciemne obiekty. Oprócz wyjścia przełączającego wartość odległości jest dostępna za pośrednictwem protokołu IO-Link.
Identyfikacja opon na prasie na gorąco
Wymaganie:
W późniejszym procesie opony muszą być niezawodnie identyfikowane na prasie - zarówno w ruchu obrotowym, jak i dla różnych średnic w określonym zakresie pomiarowym. Różna jakość kodu wymaga specjalnych funkcji oceny.
Rozwiązanie:
Czytniki kodów BCL 500i niezawodnie rejestrują duże pola odczytu dzięki technologii oscylującego lustra i rekonstrukcji kodu. Zintegrowane interfejsy oraz funkcja WebConfig umożliwiają łatwą integrację z systemem sterowania maszyny i wydajną konfigurację.
Ochrona obszaru w trudnych warunkach środowiskowych
Wymaganie:
Przed maszyną wulkanizacyjną wymagany jest elastycznie dostosowujący się system ochrony obszaru, który umożliwia szybkie przełączanie między różnymi konfiguracjami ochrony.
Rozwiązanie:
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200 można łatwo zintegrować z maszyną dzięki jego kompaktowej konstrukcji. Szeroki kąt detekcji i do 32 konfigurowalnych pól ochronnych, które można utworzyć przez USB, Bluetooth lub Ethernet, oznaczają maksymalną elastyczność. W celu zapewnienia wydajnej konserwacji i szybkiej diagnostyki - zwłaszcza w trudno dostępnych pozycjach montażowych - aplikacja RSL200 wygodnie obsługuje wszystkie zadania serwisowe i kontrolne.
Zastosowania w zakresie wykrywania materiałów gumowych
Pomiar pozostałej gumy
Wymaganie:
Ciągły pomiar odległości względem osi jest wymagany do precyzyjnej kontroli procesu odwijania gumy.
Rozwiązanie:
Kompaktowe czujniki odległości ODT 3C są łatwe do zintegrowania z systemem i zapewniają bardzo dokładne wartości odległości za pośrednictwem IO-Link. Zapewnia to niezawodną kontrolę procesu i optymalną regulację procesu odwijania.
Wykrywanie części gumowych
Wymaganie:
Czarna guma jest trudna do wykrycia optycznego ze względu na niski współczynnik odbicia. Ponadto silne zanieczyszczenie przenośników podczas procesu produkcyjnego utrudnia wykrywanie.
Rozwiązanie:
Referencyjne czujniki dyfuzyjne DRT 25C i DRT 35C wykorzystują taśmę transportową jako punkt odniesienia, co pozwala na niezawodne wykrywanie nawet bardzo ciemnych obiektów - nawet w silnie zanieczyszczonych warunkach środowiskowych. Funkcja uczenia z 2 lub 3 regulowanymi poziomami czułości umożliwia szybką i wygodną adaptację do różnych warunków procesowych.
Kontrola prędkości
Wymaganie:
W systemach magazynowych i technice przepływu materiałów enkodery obrotowe odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu przenośników taśmowych oraz innych pracujących w sposób ciągły systemach transportowych. Dzięki niezawodnemu pomiarowi ruchu obrotowego i prędkości pomagają monitorować prawidłowe działanie oraz zapewniają dostępność systemu.
Rozwiązanie:
Enkoder obrotowy serii EI z kołem rolkowym można elastycznie zamontować bezpośrednio pod taśmą przenośnika w celu wykrywania ruchu obrotowego i prędkości. W zależności od wymagań dostępne są różne rozdzielczości i interfejsy.
Zastosowania w dalszej obróbce
Wyrównywanie stosów i zabezpieczanie
Wymaganie:
Przed automatyczną depaletyzacją stosy opon muszą zostać rzetelnie sprawdzone. Jednocześnie dostęp do depaletyzatora musi być strzeżony, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu obsługującego.
Rozwiązanie:
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 400 łączy oba zadania w jednym urządzeniu: Dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej i możliwości wysyłania danych pomiarowych można sprawdzić wyrównanie stosu, jednocześnie chroniąc dostęp. Elastyczna konstrukcja pól ochronnych oraz rozłożone w czasie zakresy robocze umożliwiają optymalizację pod kątem konkretnego zastosowania oraz zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wydajność podczas pracy.
Odczyt kodów w celu przyporządkowania
Wymaganie:
Kompletne koła - składające się z opon i felg - są transportowane na linię montażową na podstawie zamówień. Aby zapewnić prawidłowe przypisanie kół do odpowiednich pojazdów, kod kreskowy na etykiecie musi być niezawodnie odczytywany. Tabliczka opisowa może być umieszczona w dowolnym miejscu na obwodzie opony.
Rozwiązanie:
Kilka czytników kodów kreskowych serii BCL 500i lub BCL 600i jest używanych do pokrycia całego obwodu opony. Urządzenia te oferują szeroki zakres odczytu i głębię ostrości, dzięki czemu kody kreskowe są niezawodnie rejestrowane niezależnie od ich położenia. Technologia rekonstrukcji kodu umożliwia połączenie poszczególnych odczytów częściowych w kompletny wynik, zapewniając szybką i niezawodną identyfikację.