Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
Ekonomiczna ochrona dostępu
Korzyści dla Państwa
- Dzięki wersjom 2-, 3- i 4-wiązkowym oraz zasięgom do 70 m rodzina urządzeń MLD oferuje pasujące rozwiązanie do każdej sytuacji
- W połączeniu z kolumnami lustrzanymi UMC możliwa jest łatwa realizacja wielostronnych zabezpieczeń
- Zintegrowane funkcje mutingu zapewniają proste tworzenie ochrony dostępu na odcinkach przenośnika
- Praktyczne uchwyty obrotowo-zaciskowe do szybkiej instalacji i wyrównania
Cechy wyróżniające
Wydajne rozwiązania dla każdego zasięgu
Systemy transceivera składają się z aktywnego nadajnika-odbiornika i pasywnego odbijającego lustra bez przyłącza elektrycznego. Stanowią one ekonomiczne rozwiązanie z niskimi nakładami na instalację.
Systemy nadajnik-odbiornik składają się z oddzielnego nadajnika i odbiornika, do zastosowań z dużymi wartościami zasięgu, do 70 m. Można je uzupełniać o odbijające lustra w celu tworzenia zabezpieczeń wielostronnych.
Prosta i bezpieczna konfiguracja
Wszystkie ustawienia na urządzeniu są konfigurowalne za pomocą przypisania pinów. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty przy uruchomieniu i zapewnia pozbawioną błędów konfigurację. Zmianę urządzenia można przeprowadzić metodą Plug and Play, bez wykonywania ponownej konfiguracji.
Szybkie i proste ustawianie
Dzięki praktycznym uchwytom obrotowym i zaciskowym MLD można łatwo ustawiać. Za pomocą zintegrowanego lasera poziomującego wyrównanie jest proste i szybkie również dla dużych dystansów oraz zabezpieczeń wielostronnych.
Łatwo widoczny status
Dzięki zintegrowanym, wielokolorowym sygnalizatorom świetlnym status wyjść OSSD można w każdej chwili łatwo odczytać. Również wymogi resetu są w razie potrzeby wyświetlane.
Montaż wolno stojący
Kolumny montażowe DC i UDC umożliwiają łatwy montaż wolnostojący wielowiązkowych barier bezpieczeństwa MLD. Ponadto specjalne uchwyty zapewniają prosty montaż i szybkie wyrównanie urządzeń.
Kolumny lustrzane UMC umożliwiają prostą i niezawodną budowę wielostronnej ochrony dostępu.
Elementy sprężyste w stopie kolumny amortyzują wstrząsy mechaniczne i samoczynnie przestawiają kolumnę z powrotem w położenie wyjściowe. Eliminuje to konieczność prac związanych z wyrównaniem i naprawami.
Szybka instalacja dzięki wstępnie skonfigurowanym zestawom
SET-AC
Zestawy czujników mutingu Set-AC dzięki wstępnie zmontowanej, natychmiast gotowej do zastosowania konstrukcji umożliwiają szybkie i bezpieczne uruchomienie. Współpracują one z wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD. Mocowanie następuje z boku do kolumn montażowych UDC lub bezpośrednio do urządzeń MLD.
MLDSET
Zestawy barier bezpieczeństwa MLDSET oferują kompletne rozwiązania do ochrony dostępu, z funkcją mutingu. Dzięki wersji natychmiast gotowej do zastosowania z połączeniami wtykowymi wstępnie zmontowane zestawy umożliwiają wydajną konstrukcję i szybkie uruchomienie.
Aplikacja
Ochrona dostępu
Wymaganie:
Zabezpieczenie dostępu do niebezpiecznego obszaru wokół maszyny lub instalacji. W celu umożliwienia łatwego dostarczania i odbierania materiału należy zastosować optoelektroniczne czujniki bezpieczeństwa.
Rozwiązanie:
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 300/500 to ekonomiczne rozwiązania do ochrony dostępu. Warianty nadajnik-odbiornik mają zasięg do 8 m i są szczególnie łatwe w instalacji. Zabezpieczenia większych odległości można tworzyć za pomocą wariantu nadajnika-odbiornika o zasięgu do 70 m.
Wielostronna ochrona dostępu
Wymaganie:
Zabezpieczenie dostępu do strefy roboczej w czasie pracy maszyny. Maszyna musi pozostawać dostępna z wielu stron w celu dostarczania i odbierania materiału.
Rozwiązanie:
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 300/500 wraz z kolumnami lustrzanymi UMC zabezpieczają dostęp do maszyny z wielu stron i na odcinkach o długości do 70 m. Dzięki zintegrowanemu laserowemu wspomaganiu ustawienia instalacja jest prosta i szybka.
Ochrona dostępu na liniach przenośników, z funkcją mutingu
Wymaganie:
Ochrona dostępu do linii przenośnika ma uniemożliwiać wejście osób do strefy niebezpiecznej i jednocześnie pozwalać na transport materiału.
Rozwiązanie:
Funkcja mutingu mostkuje czujnik bezpieczeństwa w kontrolowany sposób, umożliwiając przejazd materiału. Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD posiadają różne zintegrowane funkcje mutingu:
- 2-czujnikowy układ mutingu, sterowany czasowo (MLD 330 / 530)
- 2-czujnikowy układ mutingu, sterowany sekwencyjnie (MLD 330 / 335 / 530 / 535)
- 4-czujnikowy układ mutingu, sterowany czasowo (MLD 335 / 535)
Właściwości techniczne
| MLD 300: typ 2, poziom wydajności PL c, SIL 1 | |
| MLD 500: typ 4, poziom wydajności PL e, SIL 3 | |
| 2- i 3-wiązkowe systemy nadajnik-odbiornik do zasięgu maks. 8 m | |
| 2-, 3- i 4-wiązkowe systemy nadajnik-odbiornik dla zasięgu do 70 m | |
| Zintegrowany 2-czujnikowy muting, sterowany czasowo i sterowany sekwencyjnie | |
| Zintegrowany 4-czujnikowy muting, sterowany czasowo | |
| Zintegrowany laser wspomagania ustawienia | |
| Kolumny lustrzane do zabezpieczeń wielostronnych | |
| Status urządzenia można w każdej chwili odczytać na 7-segmentowym wyświetlaczu | |
| Wariant z interfejsem AS-i-Safety do bezpośredniej integracji z systemami AS-i-Bus | |
| Szeroki zakres temperatur -30 … 55°C |
Lista artykułów
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 4 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 4 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 4 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 4 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 20 ... 70 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 20 ... 70 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- Seria: MLD 500
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- Seria: MLD 500
- Zasięg, maks.: 20 ... 70 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu