Etikettierer zur präzisen Kennzeichnung von Verpackungen im automatisierten Verpackungsprozess

Rozwiązania czujnikowe do etykietowania

Etykietowanie to ważny obszar w wielu branżach: umożliwia identyfikację produktów w całym cyklu ich życia, dostarcza informacji i przyczynia się do bezpieczeństwa produktów.

Na opakowaniach pierwotnych, wtórnych i transportowych etykiety zapewniają jednoznaczną identyfikację oraz przejrzyste informacje dla konsumentów, handlu i organów nadzoru. Oprócz tradycyjnych procesów naklejania etykiet etykietowanie obejmuje technologie druku i uszlachetniania, różne materiały, takie jak papier, tworzywa sztuczne i folie, różne technologie identyfikacji, np. kody kreskowe, kody QR i RFID, a także zintegrowane zabezpieczenia, takie jak znaki weryfikacyjne i elementy wskazujące na naruszenie opakowania.

Celem etykietowania jest zapewnienie trwałego, czytelnego i odpornego oznakowania, które niezawodnie spełnia swoją funkcję nawet w wymagających warunkach otoczenia. Nowoczesne systemy etykietowania łączą wysoką odporność z atrakcyjnym wyglądem. Umożliwiają zwięzłą prezentację istotnych informacji o produkcie, a także jego niezawodną identyfikację i śledzenie.


Zastosowania czujników w etykietowaniu

W etykietowaniu przemysłowym stosuje się różne metody. W zależności od zastosowania wykorzystuje się etykiety samoprzylepne, etykiety owijane wokół produktu lub etykiety do klejenia na mokro. Każda z tych metod wymaga odpowiednich technologii i rozwiązań czujnikowych. Nowoczesna technika czujnikowa wspiera niezawodne monitorowanie procesów etykietowania, zapewniając wysoką niezawodność procesu i stałą jakość etykietowania.
Rozwiązania czujnikowe i identyfikacyjne umożliwiają też precyzyjną kontrolę etykiet, nadruków i kodów oraz niezawodne odczytywanie informacji o produkcie. Dzięki tym rozwiązaniom można niezawodnie wykonywać nawet wymagające zadania kontrolne, takie jak sprawdzanie wielu etykiet oraz monitorowanie ich położenia i ustawienia.

Kliknij ponumerowane zastosowania, aby dowiedzieć się więcej o odpowiednich rozwiązaniach czujnikowych.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Masz na myśli konkretne zastosowanie? Porozmawiajmy o nim.

Od etykietowania po identyfikację – wspieramy Cię odpowiednimi czujnikami i rozwiązaniami bezpieczeństwa w Twoich procesach etykietowania.


Zastosowania w podawaniu etykiet

Lichttaster HT mit langem Lichtfleck zur Bandrissüberwachung des Etikettenbands in Etikettierer

Monitorowanie taśmy etykiet

Wymaganie:

W etykieciarkach z dłuższą drogą prowadzenia taśmy, np. tworzącą bufor pomiędzy rolką a aplikatorem, konieczne jest wykrywanie wszelkich zerwań taśmy. 

Rozwiązanie:

Czujniki dyfuzyjne HT 3C.XL o szczególnie wydłużonej plamce świetlnej nadają się do monitorowania taśmy etykietowej. Czujniki tolerują wahania położenia taśmy i niezawodnie wykrywają wyłącznie jej rzeczywiste zerwanie. Kompaktowa konstrukcja ułatwia integrację czujnika.

> Dowiedz się więcej o czujnikach dyfuzyjnych z tłumieniem tła

Abstandssensor ODS9 zur Abrollsteuerung für die Etikettenrolle

Pomiar średnicy rolki

Wymaganie:

W etykieciarkach o wysokiej wydajności rolka etykiet jest napędzana silnikiem. Średnica roli etykiet powinna być mierzona w sposób ciągły, aby np. dostosowywać prędkość obrotową w miarę zmniejszania się średnicy.

Rozwiązanie:

Czujnik pomiarowy ODS 9 dostarcza analogowy sygnał odległości, umożliwiając optymalne dostosowanie napędu. Czujniki odległości są dostępne z różnymi zakresami pomiarowymi, opcjami parametryzacji oraz zintegrowanym wyświetlaczem. Zintegrowany interfejs IO-Link pozwala na uniwersalne zastosowanie czujników. W niektórych przypadkach odpowiednią alternatywą może być czujnik dyfuzyjny z pomiarem odległości ODT 3C, który przesyła wartości odległości przez IO-Link.

Induktivsensor IS212 zur Überwachung der Bandspannung in der Endlage

Wykrywanie pozycji krańcowej rolki napinającej

Wymaganie:

Do równomiernej regulacji naprężenia taśmy nośnej etykiet samoprzylepnych zazwyczaj stosuje się krążki zwrotne wstępnie naprężone sprężynami. Ta tak zwana rolka napinająca powinna znajdować się zawsze pomiędzy dwoma położeniami krańcowymi. 

Rozwiązanie:

Czujniki indukcyjne wykrywają mocowanie rolki, wykonane przeważnie z metalu, a tym samym obie pozycje krańcowe rolki napinającej. Czujniki indukcyjne IS 288, IS 212 lub IS 218 zapewniają odpowiednie odległości przełączania do montażu na równi z powierzchnią lub wystającego.

> Dowiedz się więcej o czujnikach indukcyjnych

Reflexionslichtschranke PRK 3 für Bandendeerkennung an Etikettierer

Kontrola końca taśmy

Wymaganie:

Średnica rolki etykiet samoprzylepnych musi być monitorowana przez czujnik, aby z odpowiednim wyprzedzeniem ostrzec operatora etykieciarki o końcu rolki. Położenie czujnika musi dać się regulować odpowiednio do średnicy roli. 

Rozwiązanie:

Czujniki serii 3C, takie jak czujnik dyfuzyjny HT 3C lub refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK 3C, z precyzyjnym punktem przełączania doskonale nadają się do kontroli średnicy rolki w kompaktowych etykieciarkach.

Induktiver IS288 zur Positionserkennung von Metallmagazin für die Etikettierung

Monitorowanie obecności magazynka

Wymaganie:

Trzeba monitorować obecność magazynka i sygnał opróżnienia stosu etykiet do klejenia na mokro, aby wymieniać magazynki we właściwym czasie i zapobiegać nieplanowanym przestojom instalacji. 

Rozwiązanie:

Czujniki indukcyjne IS D08 doskonale nadają się do niezawodnego wykrywania metalowej konstrukcji magazynka. Pozwala to niezawodnie generować sygnały potrzebne do monitorowania obecności magazynka i wczesnego wykrywania jego opróżnienia.

> Dowiedz się więcej o czujnikach indukcyjnych


Zastosowania w sterowaniu aplikatorem

Triggersensor PRK53 für sensible Umgebung mit hochgenauer Transparenterkennung für präzise Etikettierung

Wykrywanie przeźroczystych obiektów

Wymaganie:

Aby zapewnić precyzyjne etykietowanie, obiekty muszą być wykrywane z jak największą dokładnością w celu uruchomienia procesu nanoszenia etykiet. Czujnik musi niezawodnie wykrywać obiekty wszystkich typów i kształtów, również przezroczyste. Zmiana produktów nie powinna mieć żadnego wpływu na proces etykietowania. 

Rozwiązanie:

Refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK 53C.T został opracowany do wykrywania przezroczystych obiektów. Czujnik w obudowie ze stali nierdzewnej, przeznaczony do procesów produkcyjnych o podwyższonych wymaganiach higienicznych, ma krótki czas reakcji i zintegrowany interfejs IO-Link.

> Dowiedz się więcej o fotokomórkach refleksyjnych

Kontrasttaster KRT18 zur Schnittmarkenerkennung auf Endlosetiketten und Sleevelabels

Wykrywanie znaczników cięcia

Wymaganie:

W branży napojów często stosuje się etykietowanie rękawowe. W tym procesie etykieta jest odwijana z rolki w postaci ciągłej folii i cięta na wymaganą długość na podstawie nadrukowanych znaczników. Następnie etykietę nasuwa się na pojemnik. Wykrywanie tych znaczników wymaga specjalnych czujników znaczników barwnych lub czujników kontrastu, zoptymalizowanych pod kątem wysokiej precyzji i szybkości. 

Rozwiązanie:

Czujniki kontrastu KRT 18B ze wskazaniem sygnału i wielokolorowymi diodami nadawczymi LED zapewniają dużą elastyczność wykrywania znaczników cięcia. Zintegrowany interfejs IO-Link ułatwia uruchomienie oraz dostosowanie czujnika kontrastu podczas zmiany etykiet.

Gabelsensor GS63 zur Erkennung nicht-transparenter Etiketten für die Spendersteuerung

Wykrywanie nieprzezroczystych etykiet

Wymaganie:

Na opakowania trzeba nanosić nieprzezroczyste etykiety. W tym celu należy precyzyjnie wykrywać lukę między dwiema etykietami na taśmie nośnej. Czujnik musi też niezawodnie wykrywać etykiety o złożonych kształtach, aby zapobiegać niedokładnemu nakładaniu etykiet i przestojom maszyny.

Rozwiązanie:

Optyczne czujniki widełkowe GS 61 i GS 63B niezawodnie wykrywają pełne spektrum nieprzezroczystych etykiet. Czujnik można ustawiać za pomocą potencjometru lub funkcji przyuczania. Smukła konstrukcja dolnego ramienia widełek umożliwia montaż bezpośrednio przy krawędzi podajnika.

> Dowiedz się więcej o czujnikach widełkowych

Universal Gabel GSX für alle Etiketten zur flexiblen Spendersteuerung mit optischer und Ultraschall-Technologie

Wykrywanie przezroczystych etykiet

Wymaganie:

Aby precyzyjnie umieszczać etykiety na produktach lub obiektach, trzeba wykrywać je na taśmie podkładowej. Również przezroczyste, częściowo przezroczyste lub metalizowane etykiety o różnych kształtach muszą być precyzyjnie wykrywane. Czujnik powinien umożliwiać łatwe dostosowanie do wszystkich rodzajów etykiet.

Rozwiązanie:

Ultradźwiękowe czujniki widełkowe GSU 12, GSU 14E i IGSU 14E wykrywają przezroczyste i częściowo przezroczyste etykiety. Czujnik GSX 14E łączy w jednej obudowie ultradźwiękowy i optyczny system detekcji. Umożliwia nawet wykrywanie etykiet z niejednorodnego materiału zawierającego pęcherzyki powietrza (spieniona folia BOPP). Interfejs IO-Link ułatwia konfigurację.


Zastosowania w zapewnieniu jakości

Lichtleiter GF mit Verstärker zur Erkennung der Ausrichtung von Flaschen an der Pressnaht für die Etikettenplatzierung

Kontrola ustawienia butelek

Wymaganie:

Etykiety powinny być nanoszone w określonych miejscach na butelce. W tym celu trzeba wykryć orientację butelki i skorygować ją na podstawie drobnych cech, takich jak wytłoczone wypustki lub szew po formowaniu. W kompaktowych maszynach zwykle jest niewiele miejsca na montaż systemów czujników. 

Rozwiązanie:

Światłowody szklane GF o różnych wyjściach optycznych oraz wzmacniacze LV 463 doskonale nadają się do kontroli ustawienia butelek. Czujniki światłowodowe są wyjątkowo smukłe, a jednocześnie wydajne. Czujniki mają interfejs IO-Link oraz opcjonalne wyjście analogowe.

Codeleser DCR200 zur Identifikation des Primärlabels und Lesbarkeitsprüfung des Drucks am Etikettierer

Odczyt kodów w celu identyfikacji i kontroli

Wymaganie:

Produkty w opakowaniach pierwotnych są często opatrywane bezpośrednio drukowanymi etykietami, aby zapewnić dużą elastyczność procesu. Po wydrukowaniu należy sprawdzić czytelność kodów na etykietach oraz poprawność ich treści.

Rozwiązanie: 

Uniwersalny czytnik kodów DCR 200i nadaje się do identyfikacji i kontroli kodów kreskowych lub kodów 2D na etykietach. Do stosowania w przemyśle spożywczym czujnik jest również dostępny w obudowie ze stali nierdzewnej z szybką z tworzywa sztucznego.

> Dowiedz się więcej o stacjonarnych czytnikach kodów

Lumineszenztaster LRT zur Präsenzerkennung von Papieretiketten auf Objekten

Wykrywanie obecności etykiet

Wymaganie:

Po procesie nanoszenia często trzeba sprawdzić obecność papierowych etykiet na pojemnikach, takich jak butelki lub fiolki. Etykiety powinny być wykrywane niezależnie od butelki lub jej zawartości.

Rozwiązanie:

Czujnik luminescencji LRT 8 bardzo niezawodnie wykrywa papierowe etykiety na różnych obiektach, nawet z dużych odległości. Alternatywą są czujniki dyfuzyjne działające na zasadzie pomiaru energii odbitego światła, takie jak FT 328IP1 lub FT 5IP1, wykorzystujące podczerwień i specjalne ustawienia parametrów.

Vision Sensor IVS1000i zur Inspektion und Prüfung der Etikettenausrichtung

Kontrola ustawienia etykiet

Wymaganie:

W przypadku produktów o wysokiej wartości lub etykiet dekoracyjnych należy zapewnić prawidłowe położenie etykiety. Produkty z nieprawidłowo ustawionymi etykietami muszą być wykrywane i odrzucane.

Rozwiązanie:

Dzięki dużemu polu widzenia czujniki Simple Vision serii IVS 1000i mogą łatwo wykrywać etykiety na produktach i sprawdzać, czy zostały prawidłowo naniesione. Można je parametryzować za pomocą oprogramowania Leuze Vision Studio. Zintegrowane, wydajne oświetlenie LED z możliwością przełączania zapewnia optymalny obraz.

> Dowiedz się więcej o czujnikach wizyjnych

Szczególne wyzwania w etykietowaniu

Projekt etykiety odgrywa kluczową rolę w komunikacji marki, zwłaszcza w przypadku opakowań, które służą także prezentacji produktu w punkcie sprzedaży. Jednocześnie etykiety muszą niezawodnie spełniać swoją funkcję nawet w wymagających warunkach otoczenia. Należą do nich m.in. skrajne temperatury i ich wahania, wilgoć, oddziaływanie substancji chemicznych oraz obciążenia mechaniczne. 

W globalnym obrocie towarami kluczową rolę odgrywają normy, przepisy prawa i wymagania dotyczące zgodności. Etykiety muszą spełniać wymagania branżowe, np. w zakresie oznakowania produktów, informacji o wartościach odżywczych i alergenach w żywności czy oznaczeń bezpieczeństwa i ostrzeżeń na produktach chemicznych. Jednocześnie muszą umożliwiać niezawodne automatyczne pozyskiwanie danych i pełną identyfikowalność. 

Wspierają to unikalne kody, numery seryjne i technologie RFID, które zwiększają przejrzystość i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw. Dla użytkowników przemysłowych etykietowanie jest więc czymś znacznie więcej niż samym znakowaniem: To niezbędny element zgodności z przepisami i komunikacji marki, a także sposób na zapewnienie wydajnych i przejrzystych łańcuchów dostaw, w których można śledzić przepływ produktów. 

Coraz większego znaczenia nabierają również dobór materiałów i kwestie zrównoważonego rozwoju. Materiały etykietowe są stale udoskonalane pod kątem trwałości, możliwości recyklingu i ograniczania wpływu na środowisko. Technologie takie jak druk cyfrowy, serializacja i mechanizmy zabezpieczające przed fałszowaniem oraz optymalizacja przygotowania do druku pomagają obniżać koszty i jednocześnie poprawiać jakość etykietowania.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Masz pytania dotyczące swojego zastosowania?

Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w wyborze rozwiązania dostosowanego do Twoich konkretnych wymagań. Skorzystaj z możliwości osobistej konsultacji i poproś o kontakt zwrotny już teraz.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące etykietowania w branży opakowaniowej 

Etykietowanie to techniczne określenie nanoszenia na zapakowany produkt oznaczeń identyfikacyjnych z informacjami o jego zawartości, okresie przydatności, identyfikowalności itp., zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. 

Oprócz bezpośredniego drukowania na produktach stosuje się różne metody etykietowania. W tradycyjnej metodzie klejenia na mokro papierowe etykiety przechowywane w magazynku są podawane pojedynczo, zwilżane i przyklejane przez obrót produktu, zwykle o okrągłym przekroju, podczas jego ruchu na przenośniku.

Innym wariantem jest etykietowanie ciągłe lub etykietowanie przez owijanie. W tym procesie etykieta jest podawana z roli, pozycjonowana na podstawie wykrywania znaczników druku, przycinana na wymiar, a następnie owijana wokół produktu i sklejana. W przypadku etykiet rękawowych przyciętą etykietę zgrzewa się w kształt tulei, którą następnie naciąga się lub nasuwa na produkt.

Coraz popularniejszym i wszechstronnym rozwiązaniem jest etykietowanie samoprzylepne. W tym procesie etykiety znajdują się na taśmie podkładowej. Są pozycjonowane na podstawie wykrywania przerw lub krawędzi, a następnie precyzyjnie nakładane na produkt za pomocą aplikatora, np. stempla.

Etykiety mogą być jedno- lub wielowarstwowe i wykonane z bardzo różnych materiałów. Należą do nich m.in. papier, folie przezroczyste lub metalizowane, pianki oraz tkaniny o zróżnicowanej strukturze. Połączenia tych materiałów mogą tworzyć struktury od jednorodnych po złożone i niejednorodne. Niezawodne wykrywanie etykiet o niejednorodnej budowie jest szczególnie trudne, ponieważ trzeba uwzględnić różne właściwości materiałów i struktury powierzchni.

Precyzyjne wykrywanie krawędzi etykiet samoprzylepnych ma kluczowe znaczenie dla dokładnego sterowania procesem etykietowania. Czujniki widełkowe zapewniają bardzo mały punkt detekcji, a przy tym są łatwe w montażu i ustawieniu.