Czujniki do pakowania zbiorczego
Podczas pakowania zbiorczego pojedyncze, wcześniej zapakowane produkty łączy się w większe jednostki i przygotowuje do magazynowania, transportu lub ekspozycji. Zależnie od produktu i zastosowania wykorzystuje się folię, tekturę lub pojemniki wielokrotnego użytku.
Niezawodne rozwiązania czujnikowe wspierają poszczególne etapy procesu i zapewniają bezpieczną, wydajną pracę także przy dużych prędkościach oraz trudnych do wykrycia materiałach opakowaniowych.
Zastosowania w pakowaniu zbiorczym
Pakowanie zbiorcze obejmuje różne etapy: Podczas formowania pakietów pojedyncze produkty grupuje się i łączy w większe jednostki, np. do pakowania w folię. Pakowanie w kartony polega natomiast na umieszczaniu pojedynczych produktów lub wcześniej utworzonych pakietów w kartonach do magazynowania i transportu.
Nasze rozwiązania czujnikowe wspierają te procesy – od niezawodnego wykrywania, grupowania i pozycjonowania po kontrolę kompletności i zamknięcia opakowań. Zapewniają niezawodne wykrywanie również przy zróżnicowanych kolorach, powierzchniach, kształtach i materiałach opakowaniowych.
Twoje korzyści z naszych rozwiązań do pakowania zbiorczego
![]()
Kompleksowa kontrola jakości
Niezawodne dokumentowanie i monitorowanie procesów pakowania oraz zawartości opakowań
![]()
Dokładny pomiar wymiarów
Precyzyjny pomiar objętości i konturów kartonów, jednostek opakowaniowych i pakietów
![]()
Niezawodne wykrywanie obiektów
Niezawodne wykrywanie produktów i pakietów w przezroczystych foliach oraz foliach odbijających światło
Technologia czujników do niezawodnych procesów pakowania zbiorczego
W zautomatyzowanych procesach pakowania trzeba niezawodnie wykrywać i obsługiwać najróżniejsze produkty i materiały. Różne kolory i kształty, błyszczące lub przezroczyste powierzchnie oraz duże prędkości procesów stawiają szczególne wymagania technologii czujników.
Podczas formowania i grupowania pakietów czujniki niezawodnie wykrywają pojedyncze produkty i utworzone z nich pakiety, precyzyjnie określając ich położenie. W zależności od zastosowania wykorzystuje się do tego czujniki odbiciowe z odniesieniem do tła i czujniki do pakietów, czujniki odległości, skanery pomiarowe lub kurtyny świetlne.
Podczas pakowania w kartony technologia czujników wspiera różne zadania w całym procesie – od podawania kartonów i pozycjonowania produktów po kontrolę kompletności i zamknięcia.
Przetwarzanie obrazu i czujniki pomiarowe umożliwiają także dokumentowanie zawartości oraz wykrywanie konturów i pomiar objętości jednostek opakowaniowych.
W ten sposób nasze rozwiązania czujnikowe zapewniają niezawodność i wydajność całego procesu pakowania zbiorczego – od grupowania produktów po opakowania gotowe do transportu.
Najczęściej zadawane pytania o pakowanie zbiorcze
To dodatkowe opakowanie łączy wcześniej zapakowane produkty w jeden pakiet lub pełni funkcję opakowania transportowego. Opakowanie zbiorcze często wykonuje się z tektury.
Zarówno opakowanie jednostkowe, jak i maszyny mogą mieć bezpośredni kontakt z produktem. Dlatego obowiązują surowe wytyczne dotyczące higieny i czyszczenia, szczególnie w przypadku produktów spożywczych. Przy pakowaniu zbiorczym taki kontakt nie występuje, a głównym celem jest – zależnie od przeznaczenia – prezentacja produktu lub zapewnienie sprawnego transportu i magazynowania.
Ponieważ produkty zwykle zapakowano już na wcześniejszym etapie (pakowanie jednostkowe), na ogół nie mogą one mieć bezpośredniego kontaktu z czujnikiem. Wymagania higieniczne oraz częstotliwość i intensywność czyszczenia są więc znacznie niższe, co pozwala stosować szerszy wybór materiałów obudowy. Zależnie od przeznaczenia opakowania zbiorczego najważniejsza jest prezentacja produktu lub zapewnienie bezproblemowego transportu i magazynowania.
Oto przykład z branży przekąsek: Chipsy ziemniaczane najpierw się waży, a następnie pakuje do torebki z folii. Następnie 20 torebek grupuje się i umieszcza w kartonie stanowiącym opakowanie zbiorcze do dalszego wykorzystania. Karton jest zaprojektowany tak, aby służył również do ekspozycji towaru w sklepie.
Typowe materiały to papier powlekany i tektura. W sektorze B2C ekspozytory w punktach sprzedaży służą głównie do reklamy i prezentacji marki oraz zwykle mają dodatkowe zewnętrzne opakowanie transportowe. W sektorze B2B opakowania tekturowe służą natomiast przede wszystkim do ochrony produktów podczas transportu i magazynowania. Dlatego zwykle wybiera się tu prostszą konstrukcję.