Laserowe skanery bezpieczeństwa
Laserowe skanery bezpieczeństwa nadają się do zabezpieczania maszyn i systemów, a także do zabezpieczania i nawigowania autonomicznych systemów transportowych (AGV) i autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Dzięki konfigurowalnym polom ochronnym i ostrzegawczym można je łatwo dostosować do danego zastosowania. Nasze laserowe skanery bezpieczeństwa wyróżniają się wydajnością, trwałością i prostotą obsługi.
Kompaktowy model RSL 200 zachwyca wyjątkowo małymi wymiarami, wynoszącymi zaledwie 80 x 80 x 86 mm, a wydajny model RSL 400 – dużym zasięgiem do 8,25 m.
Kompaktowy model RSL 200 zachwyca wyjątkowo małymi wymiarami, wynoszącymi zaledwie 80 x 80 x 86 mm, a wydajny model RSL 400 – dużym zasięgiem do 8,25 m.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 137 produktów
RSL210-S/08-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53802101
- Seria: RSL 200
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba pól potrójnych: 1 Piece(s)
RSL220-S/08-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53802104
- Seria: RSL 200
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba pól potrójnych: 8 Piece(s)
RSL230-S/12-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53802107
- Seria: RSL 200
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba pól potrójnych: 32 Piece(s)
RSL235-S/12-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53802110
- Seria: RSL 200
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba pól potrójnych: 32 Piece(s)
RSL410-L/CU405-2M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800207
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-L/CU408-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800203
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-L/CU411-RS4
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800247
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-M/CU405-2M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800206
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 4,5 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-M/CU408-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800202
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 4,5 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-M/CU411-RS4
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800246
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 4,5 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-S/CU405-2M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800205
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba par pól: 1
RSL410-S/CU408-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800201
- Seria: RSL 400
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba par pól: 1
Dane artykułu z: 12.11.2026