Niezawodny system pozycjonowania kodów kreskowych
FBPS 600i niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych do PL e
Nowe możliwości dzięki dodatkowemu interfejsowi PROFIsafe
Bezpieczny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i wymaga tylko jednego czujnika do niezawodnego określania pozycji. To znacznie upraszcza integrację i sprawia, że system jest znacznie łatwiejszy do skonfigurowania.
Nowe urządzenie zapewnia teraz dwie elastyczne opcje interfejsu:
- FBPS 648i: Model ten jest podłączony do sterownika bezpieczeństwa PLC za pomocą interfejsu PROFIsafe. Topologię liniową można ustawić dzięki zintegrowanemu switchowi. Posiada również interfejs SSI bez funkcji bezpieczeństwa, który umożliwia bezpośrednie połączenie z przemiennikiem częstotliwości (FI). Można go łatwo skonfigurować za pomocą menedżera sprzętu i konfiguracji GSDML lub FI.
- FBPS 6x7i: Urządzenie to jest podłączone za pomocą dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej, na przykład przemiennika częstotliwości lub sterownika bezpieczeństwa.
Oba modele przeznaczone są szerokiego zakresu zastosowań, które wymagają niezawodnego pozycjonowania z poziomem wydajności PL e. Ułatwiają one realizację funkcji bezpieczeństwa i znacznie obniżają koszty instalacji i konserwacji.
Korzyści dla Ciebie
- Bezpieczne pozycjonowanie za pomocą tylko jednego urządzenia aż do poziomu wydajności PL e
- Bezpośrednie połączenie do bezpiecznych przemienników częstotliwości lub sterowników bezpieczeństwa (F-PLC)
- Kompaktowa konstrukcja o niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce i uproszczonej instalacji
- Wyjątkowo nieskomplikowana realizacja funkcji bezpieczeństwa
- Krótka droga hamowania i zoptymalizowane prędkości dzięki szybkiej reakcji na błąd wynoszącej zaledwie
10 ms – idealny do stosowania w szybkich układnicach do regałów i elektrycznych kolejkach podwieszanych - Niezawodna praca dzięki jednoczesnemu skanowaniu wielu kodów oraz wyjątkowo wytrzymałej, odpornej na promieniowanie UV taśmie z kodami kreskowymi
- Duża strefa robocza od 50 mm do 170 mm do szerokiego zakresu zastosowań z krzywiznami
- Zaawansowany system montażowy zapewnia łatwą instalację i bezproblemową integrację
Nowy model FBPS 648i uzupełnia ofertę czujników pozycjonowania z PROFIsafe i połączonym interfejsem SSI.
Cechy wyróżniające
Prosty i bezpieczny
Czujnik można konfigurować i integrować bez wysiłku– bez żadnych dodatkowych narzędzi, bezpośrednio w znanym środowisku pracy. Konfiguracja jest intuicyjna i wygodna, zarówno w menedżerze sprzętu F-PLC, jak i bezpośrednio za pomocą karty bezpieczeństwa w przemienniku częstotliwości. Dzięki GSDML lub plikowi parametrów ustawienia urządzenia są natychmiast dostępne w menedżerze sprzętu lub w bibliotece urządzeń karty bezpieczeństwa. Pozwala to na bezproblemową integrację i konfigurację przy minimalnym ryzyku błędu, co znacznie upraszcza obsługę oraz zmniejsza nakład pracy. W zależności od wymagań, bezpieczna wartość pozycji może być dalej przetwarzana za pomocą interfejsu SSI lub PROFIsafe – elastycznie i niezawodnie, całkowicie zgodnie z Twoją koncepcją. Wyjście dla bezpiecznej prędkości jest również dostępne jako funkcja w modelu PROFIsafe.
Przeznaczony dla zakrzywionych tras (ścieżek) i precyzyjnych pozycji
Szczególnie wytrzymała i odporna taśma z kodami kreskowymi BCB, która jest przymocowana wzdłuż ścieżki transportowej, umożliwia dokładne oraz niezawodne wykrywanie nawet w zakrzywionych układach torów o długości do 10 000 metrów.
Dodatkowe funkcje, takie jak wyjście dla prędkości, doskonale uzupełniają automatyczne systemy transportowe. Przyczyniają się one do zmniejszenia zużycia, skrócenia drogi hamowania i efektywnego wykorzystania stref buforowych – dla płynnego i bezpiecznego procesu.
NIezawodne określenie pozycji za pomocą przemiennika częstotliwości
FBPS 600i do niezawodnego określenia pozycji wymaga tylko jednego czujnika. Urządzenie jest podłączane za pośrednictwem dwóch interfejsów SSI do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości. Ponadto urządzenia spełniają wymogi PL e / SIL 3. Dzięki temu można wyjątkowo łatwo wdrożyć funkcje bezpieczeństwa i zmniejszyć koszty instalacji oraz serwisu.
Sterownik bezpieczeństwa z bezpośrednim podłączeniem czujnika położenia
Urządzenie FBPS 648i jest podłączone do bezpiecznego sterownika za pomocą interfejsu PROFIsafe. Topologię liniową można skonfigurować za pomocą zintegrowanego switcha. Dostępny jest również interfejs SSI bez funkcji bezpieczeństwa. Oprócz wartości bezpiecznej pozycji, urządzenie to zapewnia również wyjście dla bezpiecznej prędkości.
Z myślą o szybkim ruchu
Modele FBPS 600i doskonale sprawdzają się do określania pozycji w przypadku szybkiego ruchu, np. w układnicach do regałów. Czas reakcji FBPS 600i jest bardzo krótki – wynosi zaledwie 10 ms. Pozwala to na optymalizację krzywych prędkości i wydajności obsługi.
Niezawodna praca
FBPS 600i działa z wyjątkową niezawodnością. W jednym procesie skanowania odczytywana jest większa liczba kodów, na podstawie których oprogramowanie z wysoką dokładnością ustala wartość pozycji. Za sprawą ukośnego przebiegu wiązki skanowania oraz ruchu urządzenia wszystkie kody skanowane są w różnych miejscach. Zapobiega to błędom w odczycie wskutek lokalnych zabrudzeń lub uszkodzeń.
Taśma z kodami kreskowymi jest również zoptymalizowana pod kątem użytku przemysłowego. Samoprzylepna taśma z tworzywa sztucznego jest odporna na działanie promieni UV, bardzo wytrzymała i trwała mechanicznie. Ponadto nadrukowane wartości pozycji są łatwe w odczycie i ułatwiają obsługę.
Zawsze szybki i łatwy montaż
Przemyślana koncepcja mocowania z systemem szybkiej wymiany zapewnia prosty montaż FBPS 600i. Urządzenia są bezpiecznie mocowane do elementu zaciskowego przy użyciu jednej, łatwo dostępnej śruby. Oszczędza to czas podczas instalacji i pozwala na szybką wymianę urządzeń w przypadku serwisowania. Ponadto FBPS 600i można łatwo zintegrować z dowolnym systemem dzięki dużej strefie roboczej wynoszącej od 50 do 170 mm.
Przeznaczony do szerokiego zakresu warunków środowiskowych
Szeroki zakres temperatur umożliwia zastosowanie w różnych systemach z zadaniami pozycjonowania, nawet w wymagających warunkach. Dostępny jest również model ze zintegrowanym ogrzewaniem optyki do środowisk o dużej wilgotności i niskich temperaturach. Zapewnia to zwiększoną dostępność i zapobiega parowaniu, dzięki czemu czujnik zawsze działa niezawodnie.
Zastosowanie
Niezawodne pozycjonowanie z użyciem systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych
Wymaganie:
Układnica do regałów lub pojemniki na ładunki muszą być zorientowane do osi X (oś jazdy) i Y (oś podnoszenia) w odniesieniu do pozycji docelowej. Do oceny ryzyka wymagane jest zazwyczaj niezawodne monitorowanie pozycji oraz prędkości. W tym celu niezbędne jest niezawodne określenie pozycji.
Rozwiązanie:
Niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i do określenia pozycji wymaga tylko jednego czujnika. Urządzenie jest podłączone za pomocą dwóch interfejsów SSI lub interfejsu PROFIsafe do niezawodnej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości – lub sterownika bezpieczeństwa PLC i przeznaczone jest do zastosowań aż do poziomu PL e. Ułatwia to realizację funkcji bezpieczeństwa.
Pozycjonowanie jednostki transportowej
Wymaganie:
Sterowanie elektryczną kolejką podwieszaną wymaga, aby położenie wózka kolejki zawsze można było określić z dokładnością co do milimetra. Należy zapewnić „bezpieczne pozycjonowanie” zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy pracują bardzo blisko jednostki transportowej.
Rozwiązanie:
Niezawodne systemy pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 600i umożliwiają precyzyjne określenie pozycji na długości do 10 000 m. Dzięki zróżnicowanej ofercie interfejsów urządzenia te można łatwo zintegrować z systemem sterowania. Samoprzylepne taśmy z kodami kreskowymi zostały zoptymalizowane do zastosowań przemysłowych i są wyjątkowo trwałe.
Synchroniczne pozycjonowanie wózka
Wymaganie:
Suwnica lub wózek suwnicowy powinny być pozycjonowane w stosunku do punktu docelowego. Na jednej prowadnicy szynowej można umieścić kilka suwnic.
Rozwiązanie:
Systemy pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i lub niezawodna wersja FBPS 600i umożliwiają dokładne określenie pozycji. Dzięki zróżnicowanej ofercie interfejsów urządzenia te można łatwo zintegrować z systemem sterowania. Samoprzylepne taśmy z kodami kreskowymi zostały zoptymalizowane do zastosowań przemysłowych i są wyjątkowo trwałe.
Platformy przesuwne w montażu
Wymaganie:
W transporcie automatycznym podczas montażu w przypadku dużych obiektów zawsze musi być niezawodnie wykrywana pozycja i prędkość, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Rozwiązanie:
Niezawodny FBPS zapewnia elastyczną pozycję montażową z wyjściem kablowym w dół/na bok i minimalną strefę roboczą 50 mm. Zintegrowany interfejs PROFINET/PROFIsafe umożliwia bezpośrednią integrację z bezpiecznym sterowaniem.
Właściwości techniczne
| Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo PL e, SIL 3, kategoria 4 (EN ISO 13849-1 i IEC 61508) |
|
| Czas reakcji na błąd | 10 ms … 400 ms (konfigurowalny) | |
| Przyłącze | 2x interfejs SSI: 2x złącze M12 PROFINET/ PROFIsafe, opcjonalnie. SSI: 2(3) x złącze M12 Zasilanie elektryczne: Złącze M12 Konfiguracja i diagnostyka: Mini USB |
|
| Powtarzalność | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
| Odległość odczytu | 50 ... 170 mm | |
| Stopień ochrony | IP 65 | |
| Zakres temperatur | -5 ... +60°C Z ogrzewaniem: -35…+60°C |
|
| Wymiary, szer. x wys. x głęb. | Przyłącza z boku: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Przyłącza dolne: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
|
| Wyświetlacz (opcjonalnie) | Wyświetlanie informacji dotyczących pozycji i stanu | |
| Sygnał stanu jakości odczytu | Do wczesnego wykrywania zabrudzeń |
| Właściwości | Niezwykle wytrzymała taśma z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, samoprzylepna z klejem akrylowym, wartości pozycji nadrukowane zwykłym tekstem |
|
| Standardowe taśmy z kodami kreskowymi | Wysokość: 25 mm, 47 mm Długość: do 200 m |
|
| Konfigurowalne taśmy z kodami kreskowymi | Wysokość: od 20 mm do 140 mm Możliwość wyboru wartości początkowej i końcowej od 0 do 10 000 m Taśma dwustronna |
|
| Wymiar siatki kodu kreskowego | 30 mm / 40 mm |
Pobieranie
Lista artykułów
- Interfejs: 2-kanałowy standardowy SSI
- Interfejs: 2-kanałowy standardowy SSI
- Interfejs: 2-kanałowy standardowy SSI
- Interfejs: 2-kanałowy standardowy SSI
- Interfejs: 2-kanałowy standardowy SSI
- Interfejs: 2-kanałowy standardowy SSI
- Interfejs: 2-kanałowy SSI z CRC
- Interfejs: 2-kanałowy SSI z CRC
- Interfejs: 2-kanałowy SSI z CRC
- Interfejs: 2-kanałowy SSI z CRC
- Interfejs: 2-kanałowy SSI z CRC
- Interfejs: 2-kanałowy SSI z CRC