Bezpieczeństwo maszyn dzięki kompleksowej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa

W praktyce przemysłowej wymogi bezpieczeństwa są często złożone i stale się zmieniają, więc posiadanie jasnej orientacji technicznej ma kluczowe znaczenie. Firma Leuze wspiera klientów od samego początku, zaczynając od usług, które mają na celu określenie i analizę aktualnego stanu maszyn. Na podstawie tych ustaleń tworzone są rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które zarówno spełniają wymogi prawne, jak i zwiększają efektywność procesów. Regularne kontrole i ustrukturyzowane procesy zapewniają stały poziom bezpieczeństwa. W ten sposób firma Leuze łączy solidną wiedzę, innowacyjną technologię i praktyczne usługi, aby stworzyć kompleksową koncepcję bezpieczeństwa. Rezultat: niezawodność w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz zoptymalizowane procesy operacyjne od jednego producenta.

Details 1
Solution animation

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa

Rozwiązania kompletne do Twoich instalacji 

Zapewniamy bezpieczeństwo maszyn i systemów dzięki zaawansowanym rozwiązaniom idealnie dostosowanym do Twoich wymagań. Aby to osiągnąć, łączymy technologię czujników, oprogramowanie i architekturę, tworząc kompleksową koncepcję bezpieczeństwa. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa i inżynierowie ds. rozwiązań są do dyspozycji, aby prowadzić naszych klientów przez cały proces, od wstępnej analizy po efektywne wdrożenie.

RealizacjaPrecyzyjne wdrożenie
  • Uwzględnienie różnych scenariuszy przepływu i transferu materiałów
  • Połączenie odpowiednich czujników
  • Projekt, weryfikacja i walidacja funkcji bezpieczeństwa
  • Zindywidualizowane funkcje bezpieczeństwa oparte na oprogramowaniu
  • Wsparcie przy uruchomieniu w przypadku wymagających zastosowań
  • Zindywidualizowana dokumentacja i walidacja rozwiązania
  • Wszystko od jednego producenta

Wdrożone rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa


Services_700x500px_(1)

Usługi w zakresie bezpieczeństwa

Usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Świadczymy usługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn – od doradztwa i oceny ryzyka po modernizację istniejących systemów, a nasi certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa towarzyszą klientom na każdym kroku. Poprzez dostosowane koncepcje bezpieczeństwa, wsparcie przy uruchomieniu i praktyczne szkolenia zapewniamy bezpieczeństwo Twoich maszyn.

DoradztwoObsługa i inspekcja
  • Ocena ryzyka
  • Ocena zgodności z CE
  • Projekt, weryfikacja i walidacja funkcji bezpieczeństwa
  • Wsparcie przy uruchomieniu
  • Warsztaty i szkolenia
  • Kontrola bezpieczeństwa, ocena ryzyka
  • Projektowanie i uruchomienie koncepcji bezpieczeństwa
  • Modernizacja istniejących maszyn
  • Walidacja i inspekcja
  • Szkolenia i seminaria

Przejdź do wszystkich usług w dziedzinie bezpieczeństwa


Application animation

Aplikacje bezpieczeństwa

Czujniki bezpieczeństwa w maszynach i systemach

Czujniki bezpieczeństwa niezawodnie spełniają funkcje związane z bezpieczeństwem wymaganym w maszynach i systemach. Od zabezpieczania punktów pracy i funkcji wyłączenia awaryjnego po niezawodną logikę sterowania i analizy – oferujemy czujniki i komponenty do każdego zastosowania związanego z bezpieczeństwem.

Zastosowania związane z bezpieczeństwem

  • Zabezpieczanie punktów procesu
  • Ochrona dostępu i urządzenia ochronne
  • Ochrona obszaru
  • Funkcje wyłączenia awaryjnego
  • Monitorowanie pozycji bezpieczeństwa i ruchu
  • Logika bezpiecznego sterowania i analizy

Aplikacje bezpieczeństwa


Products_700x500px

Produkty bezpieczeństwa

Szeroka gama czujników bezpieczeństwa

Szeroka gama produktów bezpieczeństwa obejmuje wszystkie komponenty związane z bezpieczeństwem, które są wymagane do zabezpieczenia maszyn i systemów oraz są wykorzystywane w rozwiązaniach bezpieczeństwa i szerokim zakresie zastosowań.

  • Skanery laserowe
  • Kurtyny i bariery świetlne (z funkcją muting/gating)
  • Czujniki fotoelektryczne
  • Systemy radarowe
  • Systemy pozycjonowania
  • Systemy sterowania i oceny logiki
  • Rygle
  • Czujniki i przekaźniki
  • Urządzenia sterujące

Wymagania związane z bezpieczeństwem można wdrożyć w sposób celowy i połączyć w nowoczesny system bezpieczeństwa maszyn, niezależnie od tego, czy wymagane są proste zabezpieczenia, czy złożone rozwiązania.

Szeroka gama produktów w dziedzinie bezpieczeństwa


Referencje i raporty technologiczne dotyczące naszych rozwiązań bezpieczeństwa

Raporty dotyczące zastosowań oraz technologii pokazują, w jaki sposób rozwiązania bezpieczeństwa zostały z powodzeniem wdrożone w rzeczywistych maszynach i systemach. Zapewniają one realistyczny wgląd w sprawdzone w praktyce zastosowania oraz pokazują, że koncepcje, produkty i architektury sprawdzają się nie tylko w teorii, lecz także w rzeczywistych warunkach eksploatacji przemysłowej. Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów oraz klientów, którzy umożliwiają powstanie materiałów oraz udostępniają informacje o swoich rzeczywistych zastosowaniach na potrzeby tych raportów. 

  • Raporty dotyczące zastosowań w różnych branżach i w różnych typach systemów
  • Raporty technologiczne dotyczące funkcji i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem
  • Raporty te pokazują w przystępny sposób przykłady wypróbowanych i przetestowanych rozwiązań oraz przedstawiają, w jaki sposób rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa mogą być z powodzeniem stosowane i niezawodnie funkcjonować w praktyce.

Niezawodny system pozycjonowania zwiększa wydajność w Früchte Jork
Fruechte-Jork_MG_700x500px

Firma Früchte Jork uruchomiła w pełni zautomatyzowany magazyn głębokiego mrożenia, w którym znajdują się 26280 miejsca. Ergonomiczna kompletacja, inteligentna technologia i niezawodny system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych FBPS 607i firmy Leuze zapewniają wydajne procesy, oszczędność energii i lepsze warunki pracy – kamień milowy dla produktywności i wzrostu.

Dowiedz się więcej

Dynamiczny system bezpieczeństwa do usuwania palet w Südzucker AG
Suedzucker_700x500px

Firma Leuze wdrożyła niestandardowe rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa dla Südzucker AG w Ochsenfurt: Laserowe skanery bezpieczeństwa zapewniają wielotorowe usuwanie palet, automatycznie dostosowując pola ochronne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i wydajny przepływ materiałów.

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa: ochrona dostępu z dynamiczną adaptacją formatu
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

Różne szerokości materiału, zmienne pozycje materiału lub częściowo załadowane palety stanowią szczególne wyzwanie dla systemu ochrony dostępu w stacji przeładunkowej. W celu osiągnięcia pożądanych efektów firma Leuze opiera się na koncepcji dynamicznej adaptacji formatu, znajdując optymalną równowagę między produktywnością a bezpieczeństwem.

Dowiedz się więcej


ISO 13855 Normenänderung: Erfahren Sie, was sich für die Positionierung von Schutzeinrichtungen ändert und was Sie bei der Maschinensicherheit beachten müssen.

Specjalistyczna wiedza w dziedzinie bezpieczeństwa

Wytyczne, standardy i narzędzia obliczeniowe

Sekcja specjalistycznej wiedzy na temat bezpieczeństwa umożliwia szybki przegląd kluczowych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn, a także zapewnia praktyczne wsparcie przy wyborze oraz projektowaniu urządzeń ochronnych.

  • Interaktywni asystenci obliczeń, np. do obliczania odległości separacji
  • Pomoc w wyborze i korzystaniu z urządzeń ochronnych
  • Przegląd europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa maszyn i odpowiednich norm bezpieczeństwa

Sekcja ta zapewnia klientom wsparcie zorientowane na praktykę, co ułatwia projektowanie bezpiecznych maszyn i systemów.

Specjalistyczna wiedza w dziedzinie bezpieczeństwa


Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji

Czy masz pytania dotyczące naszych rozwiązań i usług w dziedzinie bezpieczeństwa? Chętnie Ci pomożemy!