Zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa
Korzyści dla Państwa
- Brak zużycia podczas eksploatacji i wysoka żywotność: zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa nie ulegają zużyciu podczas pracy i mają wysoką żywotność, również przy częstych cyklach roboczych
- Optymalna ochrona przed manipulacją: aktywator transpondera bezpieczeństwa RD800 z kodowaniem RFID zapewnia skuteczną ochronę przed manipulacją
- Poziom wydajności e: korzystając tylko z jednego urządzenia, transpondery bezpieczeństwa RD800 osiągają poziom wydajności e według EN ISO 13849-1
Know-How
Obszary zastosowania
Kodowane magnetycznie czujniki zbliżeniowe
MC300
Monitorowanie drzwi i klap
- Odpowiednie do użycia w otoczeniu zapylonym, zabrudzonym lub wilgotnym
- Wysoka żywotność również przy częstych cyklach pracy dzięki działaniu bez zużycia.
- Do zastosowań z aktywatorami z niskim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119
- Elastyczność: dzięki różnym formom konstrukcyjnym, stykom i przyłączom
- Podłączanie kablem lub wtyczką
Transponder bezpieczeństwa z kodowaniem RFID
RD800
Monitorowanie drzwi i klap
Ochrona przed manipulacją zintegrowana z czujnikiem
- Odpowiednie do użycia w otoczeniu zapylonym, zabrudzonym lub wilgotnym
- Aktywatory z kodowaniem RFID zapewniają optymalną ochronę przed manipulacją. Nie trzeba więc już stosować w tym celu specjalnych rozwiązań montażowych
- Wysoka żywotność również przy częstych cyklach pracy dzięki działaniu bez zużycia.
- Do zastosowań z aktywatorami z niskim lub wysokim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119
- Prosta integracja przez wyjścia bezpieczeństwa OSSD. Już z jednym urządzeniem osiąga się poziom wydajności e według EN ISO 13849-1
- Szerszy obszar aktywacji zapewniający elastyczność podczas montażu i umożliwiający zastosowania z większymi tolerancjami.
- Stopnie ochrony IP 67 / IP 69K do trudnych warunków otoczenia
- Podłączanie kablem lub wtyczką
Jakie normy są ważne dla wyłączników bezpieczeństwa?
Wytyczne dla doboru urządzeń blokujących w połączeniu z oddzielającymi urządzeniami ochronnymi zawiera norma międzynarodowa ISO 14119. Termin „urządzenie blokujące” oznacza w tym przypadku bezkontaktowe zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa. Mogą być one montowane przykładowo na drzwiach lub klapach ochronnych i przy otwarciu urządzenia ochronnego wywołują bezpieczne wyłączenie maszyny lub instalacji. Pełna nazwa normy ISO 14119 brzmi: Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru. Norma definiuje cztery różne rodzaje urządzeń blokujących oraz opisuje ich zalety i wady. Ponadto porusza temat środków mających na celu zminimalizowanie możliwości obejścia urządzeń blokujących.
Dalsze informacje na temat zabezpieczania oddzielających urządzeń ochronnych znajdują się w obszarze „Fachowa wiedza”.
Właściwości techniczne
|
|
MC300 |
RD800 |
| Uruchamiane bezkontaktowo urządzenie blokujące typu 4 zgodnie z EN ISO 14119 | Uruchamiane bezkontaktowo urządzenie blokujące typu 4 zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP 67 | Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, stopnie ochrony IP 67 / 69K | |
| Aktywator z niskim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119 | Aktywator z niskim lub wysokim kodowaniem zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Rodzaj styków: 2 styki NC lub 1 styk NC + 1 NO | Wyjścia bezpieczeństwa OSSD, możliwe połączenie szeregowe | |
| Wersje z dodatkowym stykiem sygnalizacyjnym i wskaźnikiem LED stanu | Poziom wydajności e, kategoria 4 zgodnie z EN ISO 13849-1, osiągany za pomocą jednego urządzenia | |
| Podłączenie za pomocą kabla i złącza wtykowego M8/M12 | Wskaźnik stanu na czujniku i styku sygnalizacyjnym | |
| Warianty z wejściem programowania, do przyuczania aktywatorów | ||
| Podłączenie za pomocą kabla lub wtyczki M12 | ||
Lista artykułów
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 2NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 2NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 2NO
- Bauform: cylindryczny
- Kontaktbestückung: 2NO