Enkoder obrotowy
Enkodery obrotowe są stosowane w wielu obszarach zastosowań w celu przekształcania ruchu obrotowego w sygnały elektryczne, umożliwiające monitorowanie lub sterowanie położeniem, długością, prędkością liniową i prędkością obrotową wałów, rolek i napędów w maszynach i instalacjach.
Dlatego są również określane jako przetworniki kąta, przetworniki kąta obrotu, enkodery lub przetworniki położenia. Pod względem technicznym dostępne są różne warianty, np. optyczne i magnetyczne, z których każdy ma określone właściwości. Zasadniczo dostępne są dwie wersje:
Dlatego są również określane jako przetworniki kąta, przetworniki kąta obrotu, enkodery lub przetworniki położenia. Pod względem technicznym dostępne są różne warianty, np. optyczne i magnetyczne, z których każdy ma określone właściwości. Zasadniczo dostępne są dwie wersje:
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 65 produktów
EM-M 058 SR IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000320
- Seria: EM-M 058 SR
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 058 BB IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000310
- Seria: EM-M 058 BB
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 058 CH IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000300
- Seria: EM-M 058 CH
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 058 CL IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000290
- Seria: EM-M 058 CL
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 058 SY IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000280
- Seria: EM-M 058 SY
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 036 SI IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000270
- Seria: EM-M 036 SI
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
EM-M 036 BB IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000260
- Seria: EM-M 036 BB
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
EM-M 036 RN IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000250
- Seria: EM-M 036 RN
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
EM-M 036 SY IO
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000240
- Seria: EM-M 036 SY
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 36 mm
EM-M 058 SF SSI
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000230
- Seria: EM-M 058 SF
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 058 SR SSI
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000220
- Seria: EM-M 058 SR
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
EM-M 058 BB SSI
Informacje o serii enkoderów obrotowych
Numer artykułu:
91000210
- Seria: EM-M 058 BB
- Zasada działania: magnetyczny
- Podstawowa zasada działania: absolutny
- Średnica kołnierza: Ø 58 mm
Dane artykułu z: 9.11.2026