AC-AN-AL

Aktywator

Numer produktu: 63000705

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,6 mm x 41,7 mm x 42,7 mm
Masa netto 14 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Konstrukcja aktywatora kątowy
Obszar zastosowania aktywatora Normal Duty
Otwory montażowe w kierunku klucza
Materiał Stal nierdzewna
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Model 3D-CAD - AC-AN-AL - zip
EPLAN Makro - edz