AC IVS 1048

Osłona okrywająca

Numer produktu: 50155660

Dostępność od ręki

Rodzaj Szyba ochronna
Przeznaczony dla IVS 1000i & DCR 1000i
Transmisja 92 %
Wskazówka Osłony okrywającej nie można używać z obiektywami Lens-S-M12-4F4 i Lens-S-M12-4F8. Stopień ochrony czujnika bez osłony okrywającej wynosi IP40.
Konstrukcja Pierścień
Grubość 17 mm
Średnica zewnętrzna 45 mm
Masa netto 10 g
Materiał PMMA (osłona obiektywu)
Numer taryfy celnej 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501