AC-L250-LCKR

Mechanizm lock-out

Numer produktu: 50149360

Na zapytanie
Przeznaczony dla Blokady zabezpieczające L250
MTTF 20 years
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Masa netto 315 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Żywotność mechaniczna 50.000 actuation cycles
Montaż prawostronny
Materiał Metal, malowany proszkowo
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności UKCA - pdf