AC-L250-RPB-C01

Zdalne odblokowanie ewakuacyjne

Numer produktu: 50149363

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Blokady zabezpieczające L250
MTTF 20 years
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 66 mm
Masa netto 823 g
Kolor obudowy Biały
czerwony
Żywotność mechaniczna 20.000 actuation cycles
Częstość uruchamiania, maks. 600 per hour
Długość kabla uruchamiającego 5 m
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 75 °C
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności UKCA - pdf