AC-L300-SCA

Aktywator

Numer produktu: 50132061

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Rodzaj kodowania Kod standardowy
Stopień kodowania niski, EN ISO 14119
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Masa netto 180 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz