AC-PB500-L200

Przedłużenie

Numer produktu: 63000754

Dostępność od ręki

zawarty Śruby i 2 uchwyty, bez pręta gwintowanego M10
Przeznaczony dla Blokady zabezpieczające L200
Funkcje Przedłużenie przycisku odblokowania awaryjnego
Masa netto 45 g
Długość, min. 60 mm
Długość, maks. 500 mm
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
Model 3D-CAD - AC-PB500-L200 - zip
EPLAN Makro - edz