AC-PLM-19

Wtyczka do wbudowania

Numer produktu: 50145962

Dostępność od ręki

Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M23
Materiał Metal
Liczba pinów 19 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 19 Piece(s)
Masa netto 55 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27270692
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440103
ECLASS 12.0 27440103
ECLASS 13.0 27440103
ECLASS 14.0 27440103
ECLASS 15.0 27440103
ECLASS 16.0 27440103
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570
ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570
UNSPSC 26.08 39121413
Deklaracja zgodności UKCA - pdf