AC-SA-ERS

Zabezpieczająca sprężyna spiralna

Numer produktu: 63000799

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Przeznaczony dla Zabezpieczające urządzenia sterujące ERS200-...-HAL
Zabezpieczające urządzenia sterujące ERS200-...-HAR
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 42,8 mm x 24,6 mm x 100 mm
Masa netto 58 g
Materiał Stal nierdzewna
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
EPLAN Makro - edz