AC-SBO-ERS
Nastawny ściągacz
| Funkcje | Szybkie mocowanie linki czerwona zatyczka ochronna regulowany za pomocą przeciwnakrętki |
| Wymiar (Ø x L) | 16 mm |
| Masa netto | 61 g |
| Materiał | Stal, ocynkowana Tworzywo sztuczne |
| Długość, min. | 112 mm |
| Długość, maks. | 142 mm |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
| ECLASS 8.0 | 27371290 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371292 |
| ECLASS 11.0 | 27371292 |
| ECLASS 12.0 | 27371292 |
| ECLASS 13.0 | 27371292 |
| ECLASS 14.0 | 27371292 |
| ECLASS 15.0 | 27371292 |
| ECLASS 16.0 | 27371292 |
| ETIM 5.0 | EC002026 |
| ETIM 6.0 | EC002026 |
| ETIM 7.0 | EC002026 |
| ETIM 8.0 | EC002024 |
| ETIM 9.0 | EC002024 |
| ETIM 10.0 | EC002024 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |