AC-SK1

Adapter parametryzowania

Numer produktu: 520070

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus
Funkcje Aktywacja przyuczania
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 23,3 mm x 17,5 mm x 24 mm
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czarny
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27279090
ECLASS 11.0 27279090
ECLASS 12.0 27279090
ECLASS 13.0 27279090
ECLASS 14.0 27279090
ECLASS 15.0 27279090
ECLASS 16.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015