AMS 301i 40 H
Optyczny czujnik odległości
| Seria | AMS 300i |
| Aplikacja | Pozycjonowanie linii galwanicznych Pozycjonowanie układnic Pozycjonowanie wózków przesuwnych Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę |
| Wskazówka dotycząca składania zamówień | Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie |
| Wersja specjalna | Ogrzewanie |
| MTTF | 31 years |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 655 nm |
| Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma sygnału wysyłanego | modulowany |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 40 mm [40.000 mm] |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Zakres pomiarowy | 200 ... 40.000 mm |
| Rozdzielczość | 0,001 ... 10 mm |
| Dokładność | 2 mm |
| Powtarzalność (3 Sigma) | 0,9 mm |
| Wydawanie wartości pomiarowej | 1,7 ms |
| Dryf temperaturowy | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
| Czas obliczanie wartości pomiarowej | 8 ms |
| Okablowanie ochronne | Brak danych |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Rodzaj | RS 485 |
| Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
| Funkcja | BUS IN Interfejs danych |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | BUS IN |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem B |
| Funkcja | BUS OUT Interfejs danych |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem B |
| Funkcja | PWR / SW IN / OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Odlew cynkowy i aluminiowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 2.450 g |
| Kolor obudowy | czerwony szary |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz LC |
| Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |