AMS 307i 200

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50154385

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria AMS 300i
Aplikacja Pozycjonowanie linii galwanicznych
Pozycjonowanie układnic
Pozycjonowanie wózków przesuwnych
Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę
Wskazówka dotycząca składania zamówień Folię refleksyjną trzeba zamawiać oddzielnie
MTTF 31 years
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego modulowany
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 150 mm [200.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Zakres pomiarowy 200 ... 200.000 mm
Rozdzielczość 0,001 ... 10 mm
Dokładność 2 mm
Powtarzalność (3 Sigma) 0,9 mm
Wydawanie wartości pomiarowej 1,7 ms
Dryf temperaturowy 0,01 ... 0,1 mm/K
Prędkość przesuwu maks. 10 m/s
Czas obliczanie wartości pomiarowej 8 ms
Okablowanie ochronne Brak danych
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Rodzaj SSI
Częstotliwość taktowania 50 ... 800 kHz
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu PWR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu SSI
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem B
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Oznaczenie na urządzeniu SERWIS
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Odlew cynkowy i aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 2.450 g
Kolor obudowy czerwony
szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz LC
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825