Base-H IT 1962g-WC
Stacja bazowa
| Rodzaj | Stacja bazowa |
| Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1962g-WC |
| Napięcie zasilania UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Technologie | Ładowanie indukcyjne |
| Rodzaj | PS/2 RS 232 USB |
| Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
| Zasięg Bluetooth | Klasa 1 |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | RJ41 |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo dla wtyczki jack |
| Rodzaj przyłącza | Bluetooth |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | UL 94-V0 |
| Masa netto | 215 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 5 ... 35 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | 0 ... 50 °C |
| Wysokość spadku | 1,8 m |
| Pomiary w odniesieniu do | Podłoga betonowa |
| Stopień ochrony | IP 41 |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |