Base-H IT 2105i

Stacja bazowa

Numer produktu: 50155849

Dostępność od ręki

Icon Icon
Rodzaj Stacja bazowa
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 2105i
Napięcie zasilania UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Technologie Styki ładowania
Rodzaj PS/2
RS 232
USB
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Zasięg Bluetooth Klasa 1
Wersja Bluetooth 4.2
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza RJ41
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Gniazdo dla wtyczki jack
Rodzaj przyłącza Bluetooth
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 102 mm x 80 mm x 250 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego UL 94-V0
Masa netto 373 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wysokość spadku 1 m
Pomiary w odniesieniu do Podłoga betonowa
Stopień ochrony IP 65
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Deklaracja zgodności CE - pdf