BAT-SCN11

Akumulator

Numer produktu: 50155848

Dostępność od ręki

Rodzaj Akumulator
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1962g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 2105i
Napięcie zasilania UB 4,2 V, DC, 0 %
Technologie LiIon
Pojemność akumulatora 3,3 A·h
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm
Masa netto 72 g
Numer taryfy celnej 85044060
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701