BCB G40 H25 L030

Taśma z kodami kreskowymi

Numer produktu: 50144192

Dostępność od ręki

Rodzaj Taśma standardowa
Przeznaczony dla System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i
Wymiar (H x L) 25 mm x 30.000 mm
Wymiar rastra 40 mm
Masa netto 85 g
Właściwości mechaniczne odporny na promienie UV
odporny na wilgoć
odporny na wycieranie
odporny na zadrapania
z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów
Klej Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju 0,1 mm
Procedura produkcji Druk cyfrowy
Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) Benzyna testowa
Heptan
Olej napędowy
Olej transformatorowy
Twardnienie 72 h
Ochrona powierzchni Poliester, matowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 120 °C
Temperatura obróbki 0 ... 45 °C
Zalecana temperatura obróbki 10 ... 25 °C
Odporność Mgła solna (150 h/5%)
Wilgotność
Światło UV
Odporność temperaturowa -40 ... 120 °C
Właściwości podłoża czysty
czysty od smarów
gładki
suchy
Numer taryfy celnej 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100