BCB G40 H47 L110
Taśma z kodami kreskowymi
| Rodzaj | Taśma standardowa |
| Przeznaczony dla | System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i |
| Wymiar (H x L) | 47 mm x 110.000 mm |
| Wymiar rastra | 40 mm |
| Masa netto | 1.350 g |
| Właściwości mechaniczne | odporny na promienie UV odporny na wilgoć odporny na wycieranie odporny na zadrapania z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów |
| Klej | Klej akrylowy |
| Grubość warstwy kleju | 0,1 mm |
| Procedura produkcji | Druk cyfrowy |
| Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h) | Benzyna testowa Olej napędowy Olej transformatorowy |
| Twardnienie | 72 h |
| Ochrona powierzchni | Poliester, matowy |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 120 °C |
| Temperatura obróbki | 0 ... 45 °C |
| Zalecana temperatura obróbki | 10 ... 25 °C |
| Odporność | Mgła solna (150 h/5%) Wilgotność Światło UV |
| Właściwości podłoża | czysty czysty od smarów gładki suchy |
| Numer taryfy celnej | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |