BCL 208i SM 110

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50143209

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria BCL 200i
Funkcje AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Porównanie zkodem referencyjnym
Technologia Code Fragment
Tryb wyrównania
Wskaźnik LED
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Prędkość skanowania, typowa 1.000 scans/s
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba 64 Piece(s)
Odległość odczytu 40 ... 255 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość modułu 0,2 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery liniowe z lustrem odbijającym
Rozproszenie wiązki przez rotujące koło wieloboczne + lustro odbijające
Wylot wiązki światła Odbijające lustro z boku
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 4 W
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Prąd wejściowy, maks. 8 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 60 mA
Rodzaj Ethernet
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Funkcja Proces
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 900 mm
Liczba żył 5 -wire
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 700 mm
Liczba żył 4 -wire
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 93 mm x 38 mm x 83 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 400 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie po stronie tylnej
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji przez Webbrowser
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Device Finder V4.0.1 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf