BCL 338i R1 N 100 F007
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
| Seria | BCL 300i |
| Funkcje | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Porównanie zkodem referencyjnym Technologia Code Fragment Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Prędkość skanowania, typowa | 1.000 scans/s |
| Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 64 Piece(s) |
| Odległość odczytu | 20 ... 130 mm |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 655 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Wielkość modułu | 0,127 ... 0,2 mm |
| Technika odczytu | Skanery rastrowe z lustrem odbijającym |
| Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne + lustro odbijające |
| Wylot wiązki światła | Odbijające lustro z boku |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 4,5 W |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 2 Piece(s) |
| Prąd wejściowy, maks. | 8 mA |
| Rodzaj | EtherCAT |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | EtherCAT, CoE i EoE |
| Rodzaj | USB 2.0 |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | BUS IN BUS OUT Interfejs danych Interfejs serwisowy PWR / SW IN / OUT Połączenie zurządzeniem |
| Rodzaj przyłącza | Przedłużacz listwowy, Uruchomienie urządzenia bezwzględnie wymaga użycia jednostki przyłączeniowej. |
| Liczba pinów | 32 -pin |
| Typ | male |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 103 mm x 44 mm x 96 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 350 g |
| Kolor obudowy | czerwony srebrny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie po stronie tylnej Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | przez Webbrowser |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |