BCL 500i SL 102 H
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
| Seria | BCL 500i |
| Funkcje | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Ogrzewanie Porównanie zkodem referencyjnym Technologia Code Fragment Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Prędkość skanowania, typowa | 1.000 scans/s |
| Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 64 Piece(s) |
| Odległość odczytu | 1.000 ... 2.400 mm |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 650 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Wielkość modułu | 0,7 ... 1 mm |
| Technika odczytu | Skanery liniowe |
| Prędkość skanowania | 800 ... 1.200 scans/s |
| Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne |
| Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór mocy, maks. | 50 W |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 4 Piece(s) |
| Prąd wejściowy, maks. | 8 mA |
| Rodzaj | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | nastawny |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | nastawny |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | stały |
| Rodzaj | USB |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis |
| Liczba przyłączy | 5 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | USB |
| Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
| Typ wtyczki | USB 2.0 Standard-A |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | SW IN/OUT |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | BUS IN |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | HOST/BUS IN |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem B |
| Funkcja | BUS OUT |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 1.100 g |
| Kolor obudowy | czerwony srebrny |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli, z podświetleniem tła |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | przez Webbrowser |
| Elementy sterujące | Przycisk(i) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 40 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |