BCL 90 CAT N 100
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
| Seria | BCL 90 |
| Funkcje | Porównanie zkodem referencyjnym Technologia Code Fragment Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
| Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Prędkość skanowania, typowa | 800 scans/s |
| Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 50 Piece(s) |
| Odległość odczytu | 400 ... 1.600 mm |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 650 nm |
| Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Wielkość modułu | 0,2 ... 0,3 mm |
| Technika odczytu | Skanery liniowe |
| Prędkość skanowania | 600 ... 1.200 scans/s |
| Rozproszenie wiązki | przez rotujące koło wieloboczne |
| Wylot wiązki światła | na stronie czołowej |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 16 W |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 6 Piece(s) |
| Prąd wejściowy, maks. | 10 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 Piece(s) |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Rodzaj | RS 232, RS 422, RS 485 |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | nastawny |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | nastawny |
| Funkcja | Proces |
| Protokół przesyłowy | nastawny |
| Rodzaj | RS 232 |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs serwisowy Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Sub-HD |
| Oznaczenie na urządzeniu | Host / Term |
| Liczba pinów | 15 -pin |
| Typ | male |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Sub-HD |
| Oznaczenie na urządzeniu | I/O |
| Liczba pinów | 15 -pin |
| Typ | female |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 1.500 g |
| Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Procedura kontrolna EMC według normy | IEC 801 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 68.2.6 |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |