BL LSE 25CI 2mm
Przesłona
| Przeznaczony dla | Fotokomórki jednokierunkowe LS25CI.XR1 / LS25CI.XXR / LE25CI.XR1 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 17 mm x 39,5 mm |
| Masa netto | 43 g |
| Rodzaj mocowania | przykręcany |
| Średnica otworu | 2 mm |
| Numer taryfy celnej | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279204 |
| ECLASS 8.0 | 27279204 |
| ECLASS 9.0 | 27273602 |
| ECLASS 10.0 | 27273602 |
| ECLASS 11.0 | 27273602 |
| ECLASS 12.0 | 27273602 |
| ECLASS 13.0 | 27273602 |
| ECLASS 14.0 | 27273602 |
| ECLASS 15.0 | 27273602 |
| ECLASS 16.0 | 27273602 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242103 |