Minimalny rozmiar, maksymalne bezpieczeństwo
Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na rynku: RSL 200 firmy Leuze
W automatyce przemysłowej wydajność i bezpieczeństwo muszą iść w parze: Ludzie, maszyny i procesy muszą mieć niezawodną ochronę bez zakłócania procesów produkcyjnych. Jednak przestrzeń jest ograniczona w wąskich liniach produkcyjnych, w zautomatyzowanych systemach transportowych i robotach. W tym miejscu nowy, ultrakompaktowy laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200 firmy Leuze zdobywa punkty: Ten najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na rynku można łatwo zintegrować oraz elastycznie wykorzystać do ochrony stref niebezpiecznych i punktów dostępu.
Laserowe skanery bezpieczeństwa coraz częściej znajdują się w centrum uwagi niemal każdej branży. Dzieje się tak dlatego, że te wszechstronne urządzenia są w wielu przypadkach niezbędne do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludzi. Dzięki konfigurowalnym polom ochronnym i ostrzegawczym mogą być one bardzo elastycznie wykorzystywane do ochrony stref niebezpiecznych i dostępu – zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych. Typowym obszarem zastosowania jest ochrona niebezpiecznych stref roboczych maszyny przed dostępem i obecnością osób. Laserowe skanery bezpieczeństwa są również idealne do ochrony autonomicznych robotów mobilnych (AMR) i bezzałogowych systemów transportowych, znanych również jako zautomatyzowane systemy transportowe (AGV).
Maksymalne bezpieczeństwo w najmniejszej przestrzeni: Przyszłość skanerów laserowych
Nowoczesne laserowe skanery bezpieczeństwa muszą spełniać jednocześnie szeroki zakres wymagań: Oprócz ich głównego zadania, jakim jest bezpieczne wyłączanie maszyn lub systemów, nie mogą one pogarszać ich dostępności ani prowadzić do niepotrzebnych przestojów. Ponadto oczekuje się, że skanery laserowe będą miały imponujący zasięg roboczy oraz kąt skanowania, podczas gdy operator systemu przyjmuje klasyfikacje bezpieczeństwa zgodnie z typem 3, SIL 2 i PLd, jak podano. Operator systemu musi również móc polegać na wygodnej konfiguracji i diagnostyce, które można przeprowadzić bez wysiłku oraz intuicyjnie za pomocą różnych interfejsów, takich jak Bluetooth, USB lub Ethernet TCP/IP. I co nie mniej ważne – nowoczesne laserowe skanery bezpieczeństwa są wybierane na podstawie rozmiaru urządzenia. Dzieje się tak ponieważ coraz większa automatyzacja sprawia, że wydajność przestrzenna staje się jeszcze ważniejsza w wielu środowiskach produkcyjnych. Systemy stają się coraz bardziej złożone, a przestrzeń dostępna dla technologii bezpieczeństwa kurczy się. Często brakuje na to miejsca, zwłaszcza w zastosowaniach mobilnych na pojazdach AGV.
Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebne są innowacyjne rozwiązania. The Sensor People z firmy Leuze wyznaczają nowe standardy formatu dzięki zaawansowanej laserowej technologii bezpieczeństwa, która stawia użytkownika na pierwszym miejscu. Ultrakompaktowy laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200 jest obecnie najmniejszym urządzeniem na rynku. Łączy w sobie najnowocześniejszą technologię LiDar w minimalnej przestrzeni o wymiarach zaledwie 80 x 80 x 86 milimetrów. Dzięki temu można go łatwo zintegrować nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach, zarówno w zastosowaniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Jeśli wymagany jest większy zasięg roboczy, można zastosować większy skaner RSL 400 o zasięgu roboczym do 8,25 metra.
Prosta instalacja już dziś
Kompaktowy skaner bezpieczeństwa firmy Leuze daje użytkownikowi więcej możliwości łatwej i elastycznej instalacji, zwłaszcza w ograniczonych przestrzeniach, dzięki niewielkiemu kątownikowi montażowemu lub technologii połączeniowej. Odpowiednie akcesoria montażowe są kluczem do szybkiej integracji: Dlatego firma Leuze opracowała własny, innowacyjny kątownik montażowy do RSL 200, aby zapewnić łatwe mocowanie i umożliwić wyrównanie poziomu skanowania laserowego skanera bezpieczeństwa w poziomie oraz w pionie.
Zapewnione jest również łatwe utrzymanie sprawności: RSL 200 można szybko i łatwo wymienić za pomocą zaledwie czterech śrub, a parametry skanera można przenieść ze starego urządzenia na nowe za pomocą karty pamięci, bez konieczności posiadania wiedzy na temat czujników. Przyłącza i kable również nie mogą stanowić żadnej przeszkody. Obrotowe przyłącza M12 w skanerze laserowym RSL 200 umożliwiają niezwykle elastyczne prowadzenie kabli dla wejść/wyjść, zasilania i transmisji danych. Są to podstawowe kryteria, szczególnie w przypadku zastosowania w małych pojazdach AGV.
The Sensor People oferują również nową mobilną aplikację diagnostyczną, która umożliwia wygodne pobieranie informacji o stanie, nawet jeśli skaner laserowy jest zainstalowany w miejscach, do których dostęp jest utrudniony lub niemożliwy.
Innowacyjny kątownik montażowy opracowany specjalnie dla RSL 200 sprawia, że laserowy skaner bezpieczeństwa można bardzo łatwo ustawić w poziomie i w pionie. Jeśli wymagane jest utrzymanie sprawności, skaner laserowy można szybko i łatwo wymienić za pomocą zaledwie czterech śrub.
Dostosowanie do wszystkich Twoich wymagań
Aby laserowy skaner bezpieczeństwa działał optymalnie, ważne są również jego „wewnętrzne” wartości. Na przykład kąt skanowania musi być wystarczająco duży, aby niezawodnie spełniać zadania bezpieczeństwa specyficzne dla danego zastosowania, np. całkowicie zakryć martwe pola lub strefy z ograniczoną widocznością za maszynami lub przenośnikami taśmowymi. Musi on być również w stanie zabezpieczyć małe pojazdy AGV/AMR we wszystkich kierunkach – na przykład RSL 200 firmy Leuze zapewnia kąt skanowania wynoszący 275 stopni w zasięgu roboczym trzech metrów. Duży kąt skanowania pozwala użytkownikowi zapewnić wszechstronną ochronę za pomocą tylko dwóch urządzeń ustawionych po przekątnej, nawet z uwzględnieniem tolerancji montażu.
32 przełączalne zestawy pól ochronnych i ostrzegawczych umożliwiają użytkownikowi pojazdów AGV/AMR płynną regulację prędkości i kierunku jazdy. Dzięki temu monitorowane obszary można optymalnie dostosować do zakrzywionych ścieżek, różnych prędkości i różnych warunków obciążenia.
Podsumowanie
Nowa generacja laserowych skanerów bezpieczeństwa zaczyna się od RSL200. Dzięki ultrakompaktowym wymiarom można go łatwo zintegrować nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach, zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. Pomagają w tym również takie zalety, jak innowacyjny, zajmujący niewiele miejsca kątownik montażowy i obrotowe przyłącza M12. Ponadto mobilna aplikacja diagnostyczna firmy Leuze umożliwia operatorom systemu wygodne pobieranie wszystkich informacji o stanie przez łącze Bluetooth w dowolnym momencie, nawet jeśli skaner laserowy jest zainstalowany w niedostępnym lub trudno dostępnym miejscu.
Dyrektor ds. bezpieczeństwa w obszarze biznesowym w firmie Leuze