Leuze podsumowuje udany występ na targach SPS

Innowacyjna siła robi wrażenie: Najważniejsze wydarzenie targów RSL 200 zdobywa nagrodę GIT SICHERHEIT 2026

Owen, 5 grudnia 2025r. - Targi SPS 2025 w Norymberdze zakończyły się dla Leuze pełnym sukcesem: Po dobrze obsadzonych targach i ożywionych dyskusjach na stoisku, The Sensor People może spojrzeć wstecz na udany SPS. Odwiedzający targi byli szczególnie zainteresowani RSL 200, najmniejszym laserowym skanerem bezpieczeństwa na rynku. Chroni maszyny, pojazdy sterowane automatycznie i roboty. Dzięki minimalnym wymiarom można go łatwo zintegrować nawet tam, gdzie przestrzeń jest na wagę złota - wyznaczając nowe standardy w automatyce przemysłowej.

1. miejsce dla RSL 200
Czytelnicy magazynu GIT SICHERHEIT również byli pod wrażeniem: RSL 200 zdobył prestiżową nagrodę GIT SICHERHEIT Award 2026. Eksperci i użytkownicy przyznali mu pierwsze miejsce w kategorii bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Więcej informacji na temat pierwszego miejsca RSL 200 można znaleźć na stronie https://git-sicherheit.de/en/. 

Rozwiązania automatyzacji dla każdych wymagań
Targi SPS 2025 w imponujący sposób pokazały, że: Leuze oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdej maszyny i systemu, niezależnie od branży. Od intralogistyki po produkcję, od przemysłu opakowaniowego po robotykę - niestandardowe czujniki i produkty bezpieczeństwa można elastycznie i skutecznie zintegrować z szeroką gamą branż i zastosowań. Na nowo skonstruowanym stoisku targowym odwiedzający mogli przyjrzeć się z bliska ponad 20 innowacyjnym rozwiązaniom ze świata precyzyjnej technologii czujników i niezawodnej technologii bezpieczeństwa. Oprócz RSL 200, dużym zainteresowaniem cieszyły się również skanery laserowe z serii Pręt okrągły do efektywnego wykrywania konturów.

Punkt spotkań ekspertów
Również dobrze przyjęty: Nowe prelekcje ekspertów na aktualne tematy branżowe, które odbywały się codziennie na stoisku targowym Leuze, również zostały dobrze przyjęte. Tematy, takie jak dyrektywa maszynowa, rozwiązania bezpieczeństwa i bezpieczeństwo w automatyce, zapewniły wiele okazji do dyskusji i interakcji. Podsumowanie: Opinie odwiedzających były niezmiennie pozytywne. Szczególnie doceniono łatwość integracji rozwiązań, ich wkład w wysoką dostępność systemu oraz łatwość konserwacji produktów. Te aspekty przekonały zarówno użytkowników, jak i decydentów.

Nachbericht-SPS_2_700x500px
Wystąpienie Leuze na targach SPS 2025 w Norymberdze cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Nachbericht-SPS_1_700x500px
Wielu odwiedzających skorzystało z okazji, aby dowiedzieć się o nowych produktach Leuze.