BPS 307i SM 100 D H
System pozycjonowania kodów kreskowych
| Seria | BPS 300i |
| Funkcje | Ogrzewanie |
| MTTF | 83 years |
| Głębia ostrości | 50 ... 170 mm |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Klasa lasera | 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma sygnału wysyłanego | ciągły |
| Wylot wiązki światła | z boku |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 10.000.000 mm |
| Powtarzalność (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Wydawanie wartości pomiarowej | 0,05 ... 2 ms |
| Prędkość przesuwu maks. | 10 m/s |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 17,7 W |
| Liczba wejść/wyjść do wyboru | 2 Piece(s) |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Rodzaj | SSI |
| Funkcja | Proces |
| Rodzaj | USB |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez zintegrowany serwer sieciowy Serwis |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 580 g |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie po stronie tylnej Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128 x 32 pikseli |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Stopień ochrony | IP 65, EN 60529 dla przykręc. wtyczek lub nakład. pokrywek osłaniających |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |