Rozwiązania czujnikowe do sterowania rękawem pasażerskim
Aby zapewnić jak najwygodniejsze wejście na pokład samolotu na wielu typach samolotów, rękawy pasażerskie muszą mieć regulowaną wysokość i położenie, a jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo w każdej chwili.
Kontrola dokowania
Wymaganie:
Odległość musi zostać zmierzona, aby umożliwić automatyczne dokowanie rękawa pasażerskiego do samolotu. Musi to uwzględniać różne rozmiary i kształty samolotów.
Rozwiązanie:
Optyczny czujnik odległości ODSL 30 nadaje się do pomiarów przybliżonych na duże odległości, natomiast ultradźwiękowy czujnik HTU 430 lub DMU 430 idealnie sprawdza się w pomiarach na krótkich dystansach, oferując szeroki zakres wykrywania i niezawodną pracę niezależnie od koloru lub kształtu.
Regulacja wysokości
Wymaganie:
Wysokość platformy musi być dostosowana tak, aby umożliwić dostęp do samolotu bez barier. W tym celu wysokość od podłoża jest mierzona w sposób zapewniający wiarygodne dane w każdych warunkach środowiskowych.
Rozwiązanie:
Odległość jest mierzona za pomocą wytrzymałego ODS 96, który jest dostępny w różnych wersjach w zależności od wymaganych danych wyjściowych.
Wykrywanie kolizji
Wymaganie:
Jeśli kilka rękawów pasażerskich znajduje się blisko siebie, należy zapobiegać ich kolizji poprzez zachowanie minimalnych odległości. Konstrukcja rękawów wymaga uwzględnienia dużej liczby punktów detekcji.
Rozwiązanie:
Skanery obszarowe ROD 100/ ROD 300 umożliwiają tworzenie dowolnego kształtu pola detekcji za pomocą oprogramowania, a obiekty mogą być wykrywane niezależnie od koloru i powierzchni. W zależności od pożądanego rozwiązania, ROD dostarcza wartości pomiarowe (do oceny zewnętrznej) lub sygnały przełączające (do oceny wewnętrznej).