Rozwiązania czujnikowe do kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego
W połączeniu z kontrolą bezpieczeństwa, bagaż podręczny jest pakowany do kontenerów transportowych i automatycznie sprawdzany. W tym celu przypisanie lokalizacji wyjściowej dla kontenera transportowego jest powiązane z obrazem rentgenowskim.
Śledzenie tac
Wymaganie:
Po napełnieniu tac ich przyporządkowanie podczas kontroli bezpieczeństwa musi być niepowtarzalne i zabezpieczone przed manipulacją, niezależnie od zawartości.
Rozwiązanie:
Po umieszczeniu na przenośniku tace są identyfikowane za pomocą RFID. Urządzenia o kompaktowych wymiarach i międzynarodowym atestowaniu, takie jak RDH 200 są do tego idealne.
Rozpoznawanie tac
Wymaganie:
Tace powinny być wykrywane w sekcjach wzdłuż przenośnika grawitacyjnego lub rolkowego, między innymi w celu wykrycia zablokowania i kontroli wydajności.
Rozwiązanie:
Cylindryczne czujniki dyfuzyjne z niewidzialnymi wiązkami światła, takie jak ET 328I, można łatwo zintegrować pomiędzy rolkami lub obok nich w celu wykrywania pojemników.
Sprawdzanie stanu pustego na powrocie tacy
Wymaganie:
Na końcu kontroli bagażu podręcznego należy upewnić się, że tacki są puste, zanim zostaną automatycznie zwrócone i proces rozpocznie się od nowa.
Rozwiązanie:
Prosty czujnik wizyjny IVS 1000i można skonfigurować za pomocą kilku kliknięć, aby sprawdzić, czy tace są puste przed wysłaniem sygnału zwolnienia do transportu powrotnego.