Rozwiązania czujnikowe do transportu bagażu

Po odprawie bagażowej walizki są zwykle sortowane poza zasięgiem wzroku na przenośnikach taśmowych, tacach transportowych itp. i transportowane do odpowiedniej bramki w celu załadunku.

Suitcase-Transport_700x500px

Rozpoznawanie bagażu na przenośniku taśmowym

APIC_AI_SR46C_Gepcktransport_wl_700x500px

Wymaganie:

W tym zastosowaniu niezbędne jest niezawodne wykrywanie obiektów wzdłuż przenośnika bagażowego, niezależnie od koloru i powierzchni, przy wysokiej niewrażliwości na światło otoczenia. Łatwe wyrównanie z widocznym czerwonym światłem ułatwia uruchomienie i konserwację. 

Rozwiązanie:

Mocne czujniki refleksyjne PRK 36D i RK 46C z dużą, doskonale widoczną plamką świetlną lub pasmem świetlnym zapewniają niezawodną detekcję nawet w różnych warunkach otoczenia.

Zabezpieczanie punktów dostępowych

APIC_AI_L300_suitcase_transport_wl_700x500px

Wymaganie:

Dostęp do zautomatyzowanej sekcji i elementów sterujących jest ważny dla konserwacji, ale musi być zabezpieczony odpowiednimi czujnikami bezpieczeństwa. Wygodny dostęp konfiguracyjny bezpośrednio na czujniku ułatwia obsługę.

Rozwiązanie:

Solidne przełączniki z blokadą bezpieczeństwa L300 oferują wymagane zabezpieczenia w połączeniu z łatwymi elementami obsługowymi. Obrotowa głowica umożliwia elastyczne ustawienie siłownika.

Sterowanie taśmowe

APIC_AT_GS04_belt_conveyor_wl_700x500px

Wymaganie:

W celu zapewnienia energooszczędnego i zorientowanego na zapotrzebowanie sterowania taśmami przenośnikowymi ważne jest monitorowanie ich rzeczywistego ruchu.

Rozwiązanie:

Istnieje kilka wariantów tego rozwiązania – jeden wykorzystujący standardowe czujniki, które skanują wirnik: Czujnik optyczny GS04 lub w przypadku wirnika metalowego czujnik indukcyjny zamontowany na osi taśmy przenośnika. Inną opcją jest wykrycie ruchu za pomocą enkodera umieszczonego pod przenośnikiem taśmowym.

Odczyt kodów na półkach bagażowych

Suitcase-transport_BCL-200_700x500px

Wymaganie:

Poszczególne elementy bagażu są przypisywane do kodu platformy transportowej i automatycznie transportowane do odpowiedniego miejsca docelowego. Kody muszą być odczytywane szybko i niezawodnie wzdłuż przenośnika. Preferowana jest topologia liniowa.

Rozwiązanie:

Optyczne czytniki kodów z oszczędzającymi miejsce zwierciadłami odchylającymi i zintegrowanym interfejsem sieciowym od BCL 200i lub BCL 300i są zoptymalizowane pod kątem tego zadania. Dostępne są inne wersje czytników kodów optycznych.

Identyfikacja półki bagażowej

Suitcase-transport_RDH200_700x500px

Wymaganie:

Na niektórych lotniskach tacki do transportu bagażu są identyfikowane za pomocą transponderów RFID i automatycznie transportowane do odpowiedniego miejsca docelowego. Kody muszą być odczytywane szybko i niezawodnie wzdłuż przenośnika. Preferowana jest topologia liniowa.

Rozwiązanie:

Urządzenia RFID z serii RDH 200 są przeznaczone do takich zastosowań i, w zależności od interfejsu, są dostępne w wersji do montażu z boku lub pod spodem. Warunki środowiskowe mają znacznie mniejszy wpływ na technologię RFID niż na optyczne czytniki kodów.