BT-2SB05-S
Zestaw uchwytów
| zawarty | 2 szt. BT-SB05-S |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa |
| Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC100 |
| Masa netto | 85 g |
| Wersja elementu mocującego | Uchwyty zaciskowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przy bocznym rowku C zaciskany |
| Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 8° |
| Zakres wychylenia | -8 ... 8 ° |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Amortyzacja drgań | Tak |
| Numer taryfy celnej | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |