BT 3.1

Zestaw nakładek mocujących

Numer produktu: 50105585

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
zawarty 10 x zestaw (składający się z: 10 x nakładka przytrzymująca, 20 x śruba M3 x 16 mm)
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla Czujniki serii 3B
Czujniki serii 3C
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Stal, ocynkowana
Masa netto 49 g
Wersja elementu mocującego Nakładka przytrzymująca
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Karta danych - pdf
Karta danych - Dimensioned drawing - pdf