BT 716M-APSET

Element mocujący

Numer produktu: 50144754

Dostępność od ręki

Seria BT 7xx
zawarty 1x kabel łączący 5m
Zestaw uziemiający do uruchamiania
Odpowiednie dla grupy produktów System pomiaru konturów
Przeznaczony dla System pomiaru konturów CMS 700i
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sterowanie przepływem powietrza (pin 4 = SWIN 1)
Sygnał prędkości obrotowej (pin 5 = SWOUT 1)
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 5 -wire
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Stal, ocynkowana
Wersja elementu mocującego Urządzenie do przedmuchiwania z wentylatorem poprzecznym
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Ramię montażowe z otworem M8
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia Wstępnie zmontowany z ramieniem montażowym
Długość działania 1.600 mm
Materiał elementu mocującego Stal
Amortyzacja drgań Nie
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100