BT D12M.5
Kątownik mocujący
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, cylindryczne |
| Przeznaczony dla | Czujniki o konstrukcji M12 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 24 mm x 16 mm |
| Średnica wewnętrzna | 12 mm |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V2A |
| Masa netto | 14 g |
| Wersja elementu mocującego | Kątowniki kształt L |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
| Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
| Materiał elementu mocującego | Stal nierdzewna |
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |