BT D30M.5

Kątownik mocujący

Numer produktu: 50113510

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, cylindryczne
Przeznaczony dla Czujniki o konstrukcji M30
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 44 mm x 45 mm x 23 mm
Średnica wewnętrzna 30,2 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej V2A
Masa netto 20 g
Wersja elementu mocującego Kątowniki kształt L
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Materiał elementu mocującego Stal nierdzewna
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Karta danych - pdf
Karta danych - Dimensioned drawing - pdf