BT-GS6X.DT
Element mocujący
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla | Czujniki serii 61/63 |
| Konstrukcja | Kształt U |
| Wymiar | 15 mm |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium eloksalowane |
| Masa netto | 12 g |
| Wersja elementu mocującego | Uchwyty zaciskowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Montaż w rowkach |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
| Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Amortyzacja drgań | Nie |
| Długość ramienia | 15 mm |
| Długość ścieżki | 21 mm |
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |