BT-GS6X.E

Element mocujący

Numer produktu: 50145963

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla Czujniki serii 61/63
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40,5 mm x 36,5 mm x 10 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium eloksalowane
Masa netto 29 g
Wersja elementu mocującego Płyta montażowa
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego sztywne
Materiał elementu mocującego Metal
Amortyzacja drgań Nie
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100