BT-SB05

Zestaw uchwytów

Numer produktu: 424428

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC100
Masa netto 85 g
Wersja elementu mocującego Uchwyty zaciskowe
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 8°
Zakres wychylenia -8 ... 8 °
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100