BT-SB10
Zestaw uchwytów
| Odpowiednie dla grupy produktów | Bariery bezpieczeństwa Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa Pomiarowa kurtyna świetlna Przełączające kurtyny świetlne |
| Przeznaczony dla | Kurtyny świetlne CML700i Kurtyny świetlne CSL 710 Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 Urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła MLD500 Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |
| Masa netto | 208 g |
| Wersja elementu mocującego | Uchwyty zaciskowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany |
| Rodzaj elementu mocującego | wychylne |
| Zakres wychylenia | -8 ... 8 ° |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |